클립

FASTEKS® KLIPKO 케이지 너트 및 블라인드 너트

FASTEKS® KLIPKO 케이지 너트 및 블라인드 너트는 공차 보정, 경량화 설계, 고효율 조립성을 제공하는 산업용 퀵 패스너 솔루션으로, 다양한 체결 환경에서 최적의 성능을 구현합니다.

온라인몰 이동
Overlay
주문 제작 화스너
FASTEKS® KLIPKO 금속 케이지 너트

FASTEKS® KLIPKO 케이지 너트는 설치가 용이하고 유연하며 안정적인 체결 요소로, 서로 다른 재질과 표면을 신뢰성 있게 결합합니다. 특히, 후면 접근이 불가능한 부위의 블라인드 애플리케이션(Blind Application, 단방향 체결 작업)에 최적화된 설계를 갖추고 있습니다.

주요 장점

  • 고품질
  • 재사용 가능
  • 플로팅 핏(Floating Fit)설계를 통한 공차보정기능

FASTEKS® KLIPKO 제품 개요

표준형 케이지 너트

FASTEKS KLIPKO 금속 케이지 너트

표준형 케이지 너트는 플라이어를 사용하여 후면에서 클립 방식으로 고정합니다. 너트와 케이지 사이의 유격을 통해 광범위한 공차 보정이 가능합니다. 슬롯 홀(Slotted holes, 장공)을 사용하면 보정 범위를 더욱 확장할 수 있습니다.

주요 사양

  • 디자인: 표준형
  • 재질: 스테인리스 스틸, 아연 도금강
  • 나사산 규격: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
  • 기타 디자인 및 나사산 규격은 요청 시 공급 가능

Overlay
FASTEKS KLIPKO 금속 케이지 너트

접지용 케이지 너트

FASTEKS KLIPKO 접지용 케이지 너트 (Earthing Cage Nuts)

접지용 케이지 너트는 나사 체결 시 케이지에 설계된 클램프(Cramps, 돌기)가 도장막을 뚫고 들어가 부품과 직접 접촉하도록 설계되었습니다. 이를 통해 확실한 접지(Grounding)를 보장합니다.

주요 사양

  • 재질: 스테인리스 스틸, 아연 도금강
  • 나사산 규격: M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
  • 기타 디자인 및 나사산 규격은 요청 시 공급 가능

Overlay
FASTEKS KLIPKO 접지용 케이지 너트 (Earthing Cage Nuts)

전면 장착 케이지 너트

Fasteks Klipko 전면 장착 케이지 너트

전면에서 앵커 방식으로 고정하는 케이지 너트 변형 모델입니다. 중공 프로파일이나 굽힘 가공된 판재의 경우, 도장 공정 이후에도 드라이버나 얇은 금속판을 사용하여 전면에서 간편하게 클립 고정이 가능합니다. 언제든지 분해 및 재사용이 가능합니다.

주요 사양

  • 재질: 스테인리스 스틸, 아연 도금강
  • 나사산 규격: M5 - M6 - M8
  • 기타 디자인 및 나사산 규격은 요청 시 공급 가능

Overlay
Fasteks Klipko 전면 장착 케이지 너트

케이지 너트용 툴

FASTEKS KLIPKO 케이지 너트용 툴

케이지 너트의 설치 및 제거를 위한 다양한 전용 툴을 제공합니다.

플라이어 (Pliers)

  • FASTEKS® KLIPKO 케이지 너트의 신속하고 정밀한 설치를 위한 전용 플라이어
  • 표준형 및 접지용 케이지 너트 공용
  • 신속한 부품 교체 및 안전한 조립 보장
  • 장착 표면의 손상(스크래치 등) 방지

금속 탭 (Metal Tab)

  • 모든 종류의 FASTEKS® KLIPKO 케이지 너트 설치 및 제거에 사용되는 금속 탭 (Metal Tab)

Overlay
FASTEKS KLIPKO 케이지 너트용 툴