전기전자 부품

HellermannTyton® 케이블 타이 및 케이블 타이 마운트

HellermannTyton®은 전기·전자 및 자동차 산업을 비롯한 다양한 분야에서 사용되는 고내열·고내진동 산업용 케이블 타이 및 케이블 타이 마운트 전문 브랜드입니다.

HellermannTyton® 케이블 타이 및 케이블 타이 마운트
온라인몰 이동
Overlay
주문 제작 화스너

HellermannTyton®은 내열성, 내진동성, 내구성 특성을 갖춘 고성능 소재 기반의 산업용 케이블 타이 및 고정 마운트 솔루션을 제공합니다. 본 제품군은 전기·전자, 자동차, 제어반, 통신, 태양광 등 고신뢰성이 요구되는 산업 전반에 적용 가능하며, 극한의 작동 환경에서도 안정적인 체결력과 장기 내구성을 보장합니다.

주요 제품군 구성

  • 내부 톱니형 / 외부 톱니형 케이블 타이 : 배선 보호 및 일관된 체결력 확보
  • 스테인리스 스틸 케이블 타이 : 고온, 고부식 환경 대응용
  • 오픈 헤드 타입(Open-head) : 설치 시간 단축 및 작업 효율성 증대
  • 고진동 대응형 케이블 타이 : 기계 진동 환경에서의 체결 이탈 방지 설계
  • RFID 기능 내장형 케이블 타이 : 트래킹 및 설비 식별 자동화 지원

HellermannTyton® 케이블 타이 및 케이블 타이 마운트 제품 개요

엣지 고정용 2피스 케이블 타이

HellermannTyton 엣지 고정용 2피스 케이블 타이

HellermannTyton®의 엣지 고정용 2피스 케이블 타이는 드릴링이나 용접 스터드 설치가 어려운 구조물, 또는 고온 환경으로 인해 접착제 사용이 제한되는 경우에 적합한 솔루션으로, EdgeClip과 Q-tie가 사전 조립되어 있어 설치 시간을 25% 이상 단축할 수 있으며, 1~3mm 두께의 엣지에 안정적으로 고정됩니다.

기능

  • 오픈 헤드 구조의 혁신적인 케이블 타이 설계
  • EdgeClip + Q-tie 사전 조립형으로 설치 시간 25% 이상 단축
  • 번들링 후에도 헤드 위치 조정 가능 → 최적의 케이블 정렬
  • 1~3mm 두께 엣지에 안정적으로 고정
  • 자동차 배선 하네스, 제어반, 전장 설비에 적합

Overlay
HellermannTyton 엣지 고정용 2피스 케이블 타이

FlexTack 곡면 대응형 케이블 타이 마운트

HellermannTyton FlexTack 곡면 대응형 케이블 타이 마운트

FlexTack 케이블 타이 마운트는 곡면이나 경사면과 같은 비정형 표면에도 안정적인 고정을 제공하며, 고·저에너지 표면 모두에 적용 가능한 아크릴 접착제를 사용해 금속, 유리, 플라스틱 등 다양한 소재에 대응할 수 있는 유연한 고정 솔루션입니다.

기능

  • 고·저에너지 표면 모두에 적용 가능한 아크릴 접착제 사용
  • 금속, 유리, 플라스틱 등 다양한 소재에 적용 가능
  • 응력 분산 및 경량화
  • 설계 자유도 향상 및 곡면 밀착 고정력 확보

Overlay
HellermannTyton FlexTack 곡면 대응형 케이블 타이 마운트

PMB5 페이스트 접착 마운트

PMB5 페이스트 접착 마운트

PMB5 페이스트 접착 마운트는 스크류 체결이 불가능한 환경에서 액상 또는 페이스트형 접착제를 활용해 불균일한 표면에도 안정적으로 부착되며, PA 6.6 내열성 소재로 제작되어 철도, 자동차, 재생에너지, 제어반 산업 등 고온 환경에서도 신뢰성 있는 고정을 제공합니다.

기능

  • 불균일한 표면에도 안정적인 접착력
  • PA 6.6 내열성 소재로 고온 환경에서도 사용 가능
  • 핫멜트 접착제 호환 가능
  • 철도, 자동차, 재생에너지, 제어반 산업에 적합

Overlay
PMB5 페이스트 접착 마운트

KR 글라스섬유 핀 고정형 케이블 타이

KR 글라스섬유 핀 고정형 케이블 타이

KR 글라스섬유 핀 고정형 케이블 타이는 무톱니형 스트랩과 글라스섬유 강화 핀을 적용해 케이블 피복 손상을 방지하고, 고진동 환경에서도 풀림 없는 고정력을 제공하여 풍력, 철도, 항공우주, 방산, 전자 산업 등에서 널리 사용됩니다.

기능 

  • 비톱니형 구조로 민감한 케이블 피복 보호
  • 고진동 환경에서도 풀림 없는 고정력
  • 풍력, 철도, 항공우주, 방산, 전자 산업에 폭넓게 적용

Overlay
KR 글라스섬유 핀 고정형 케이블 타이

Q-Mount 케이블 타이 마운트

HellermannTyton Q-Mount 케이블 타이 마운트

Q-Mount 케이블 마운트는 Q-tie와 함께 사용할 수 있도록 설계된 수직 방향 고정용 마운트로, 스크류형과 접착형 두 가지 버전이 제공되며, 4방향 또는 2방향 진입 구조를 선택할 수 있어 설치 유연성이 높고, 고온 환경에서도 안정적인 성능을 발휘합니다.

기능

  • 4방향 및 2방향 진입 구조 선택 가능
  • 접착형은 설치 시간 및 비용 절감
  • 고온 환경에서도 안정적인 성능 유지
  • 자동차, OEM, 산업 자동화, 통신, 태양광 산업에 적합

Overlay
HellermannTyton Q-Mount 케이블 타이 마운트

RFID 케이블 타이

HellermannTyton RFID 케이블 타이

RFID 케이블 타이는 RFID 기술이 내장되어 있어 전기 검사, 재고 관리, 설비 유지보수 등에서 비접촉식 식별 및 추적이 가능하며, 데이터 자동화와 수작업 오류 방지를 통해 스마트한 케이블 관리와 자산 추적을 실현합니다.

기능

  • 전기 검사, 재고 관리, 설비 유지보수에 활용
  • 데이터 자동화 및 수작업 오류 방지
  • 빠르고 정확한 식별 및 이력 관리 가능

Overlay
HellermannTyton RFID 케이블 타이