Jacob® 메탈 케이블 그랜드
PERFECT 메탈 케이블 그랜드

PERFECT 메탈 케이블 그랜드는 라멜라 씰링 인서트를 적용해 넓은 클램핑 범위를 제공하며, EMC 대응형 모델도 함께 제공됩니다. IP68 및 IP69K 등급의 방수·방진 성능을 갖추고 있으며, M12부터 M63까지 총 8가지 나사 규격으로 제공되어 다양한 산업 환경에 대응 가능합니다.
PERFECT plus Ex 케이블 그랜드

PERFECT plus Ex 케이블 그랜드는 폭발 위험 지역에서도 안전하게 사용할 수 있도록 설계된 제품으로, 이중 내부 씰링 구조를 통해 실내외 모두에서 케이블을 효과적으로 보호합니다. -40°C에서 +85°C까지의 넓은 온도 범위에서 안정적으로 작동하며, IP66 및 IP68(10bar, 30분 기준)의 보호 등급을 충족하여 방폭 환경에서도 신뢰성 있는 성능을 제공합니다.