전기전자 부품

Klauke® 전기 연결 기술

Klauke®의 케이블 러그, 압착용 콘택트 및 크림핑 툴을 통해 신뢰도 높은 고품질 전기 연결을 구현할 수 있습니다.

Klauke®의 케이블 러그, 압착용 콘택트 및 크림핑 툴
온라인몰 이동
Overlay
주문 제작 화스너
Klauke® 전기 접속 기술 솔루션

Klauke® 전기 접속 기술 솔루션

Klauke®는 고품질 전기 체결 기술의 글로벌 리더로, 완벽한 전기 접속을 위해 접속 자재와 공구의 최적 조합을 제공합니다. 케이블 러그, 압착 커넥터, 압착용 콘택트, 클램프, 나사형 커넥터 등 다양한 제품군과 함께, 수동 및 전동 크림핑툴까지 폭넓은 솔루션을 갖추고 있습니다. 산업 분야와 관계없이 Klauke®는 전기 접속 과제를 해결할 수 있는 신뢰성 높은 제품과 기술력을 보유하고 있습니다.

Klauke® 제품 개요

Klauke® 케이블 러그

케이블 러그 (Cable Lugs) - 전기 배선 연결에 필수적인 고신뢰성 접속 자재

Klauke®의 케이블 러그는 튜브형 러그, 각도형 러그, 초미세 연선용 러그, 압착형 러그 등 다양한 형태로 제공되며, 전선과 단자 간의 안정적인 체결을 보장합니다.

기능

  • 제품 식별이 쉬운 러그 표면 마킹
  • 평면 접촉면과 정밀 가공으로 안전하고 간편한 설치
  • 국제 표준 시험 인증 : EN 13600 / VDE 0298, IEC
  • 적용 전선 규격 : DIN EN 60228 (동/알루미늄), DIN 48201 Part 1 (동), DIN EN 50182 (알루미늄)

Overlay
케이블 러그 (Cable Lugs) - 전기 배선 연결에 필수적인 고신뢰성 접속 ��자재

Klauke® 압착용 콘택트

Klauke® 압착용 콘택트

Klauke®는 버트 커넥터, 장력 방지형 압착 커넥터, 감쇠 슬리브 등 다양한 압착 커넥터를 제공하여 전기적 안정성과 기계적 강도를 동시에 만족시킵니다.

기능

  • 정밀 가공으로 전선 삽입이 용이
  • 압착 마크로 정확한 압착 위치 확인 가능
  • 국제 표준 시험 인증 : EN 13600 / VDE 0298
  • 적용 전선 규격 : DIN EN 60228(동/알루미늄), DIN 48201 Part 1(동), DIN EN 50182(알루미늄)

Overlay
Klauke® 압착용 콘택트

Klauke® 클램프 및 나사형 커넥터

Klauke® 클램프 및 나사형 커넥터

Klauke®의 클램프 및 나사형 커넥터는 모든 전선 단면과 재질에 호환되며, C형 클램프, H형 클램프, 분기 클램프, 절단형/절단방지형 나사 커넥터, 절연 나사 커넥터 등 다양한 제품군을 제공합니다.

기능

  • H형/C형 클램프로 주 전선 절단 없이 분기 가능
  • H형 클램프는 낙뢰 보호 기준(DIN EN 50164-1) 충족
  • 특수 공구 없이 설치 가능한 나사형 커넥터

Overlay
Klauke® 클램프 및 나사형 커넥터

Klauke® 크림핑툴

흰색 배경에 있는 Klauke 압착 도구의 클로즈업.

Klauke®의 크림핑툴은 기계식, 전동식, 배터리식, 유압식 등 다양한 형태로 제공되며, 안전성과 작업 효율성을 극대화합니다.

기능

  • 최적의 무게 배분으로 편안한 작업
  • 디스플레이 및 i-press® 앱으로 모든 공구 데이터 확인 가능
  • Bluetooth를 통한 데이터 전송
  • 원버튼 작동 방식으로 안전한 사용
  • 작업 완료 후 자동 복귀 기능
  • 충전 상태 및 서비스 알림 기능으로 항상 사용 준비 완료

Overlay
흰색 배경에 있는 Klauke 압착 도구의 클로즈업.