전기전자 부품

1,000A급 PCB용 Solderless Press-fit 솔루션, MTCONNECTIVITY®

MTCONNECTIVITY®는 최대 1,000A 전류를 안정적으로 전달하는 무납땜 Press-Fit 기술로, 고신뢰성 전기·기계적 접속을 구현합니다.

1,000A급 PCB용 Solderless Press-fit 솔루션, MTCONNECTIVITY®
온라인몰 이동
Overlay
주문 제작 화스너

MTCONNECTIVITY®는 최대 1,000A 전류를 안정적으로 전달하는 무납땜 Press-Fit 기술로, 고신뢰성 전기·기계적 접속을 구현합니다. Soldering 없이 열응력을 줄이고, 자동 삽입 및 리워크 없는 조립으로 기존 대비 접촉 저항 30% 감소, 공정 시간 40% 단축하여 공정 효율을 크게 향상합니다. 자동차, 중장비, 전자기기, 항공우주, 철도, 공공 인프라, 국방 산업 등 다양한 산업 분야에 적용 가능한 고전류 대응 솔루션입니다.

1,000A급 PCB용 Solderless Press-fit 솔루션, MTCONNECTIVITY®

MTCON Power Elements

MTCON Power Elements는 PCB(인쇄회로기판)에 고전류를 안정적으로 공급하고, 와이어-투-보드(Wire-to-Board) 및 회로 간 연결을 가능하게 합니다. 또한, 퓨즈, 릴레이, 버스바 등 다양한 부품을 PCB에 직접 체결할 수 있도록 지원합니다.

주요 제품군 및 특징

Power Towers & Power Sockets

  • 케이블 러그, 미디/메가 퓨즈 등을 PCB에 직접 체결 가능
  • 고전류 부품의 안정적인 고정 및 전기적 접속 제공

Power Edges

  • 고전류 릴레이, 케이블 러그 등과의 연결에 최적화
  • 측면 접속 구조로 공간 효율성 향상

Power 2 Ground

  • 배터리 차단기 등 대형 부품을 PCB에 견고하게 고정
  • 기판 보호 기능 포함 (기계적 스트레스 완화)

Power Protectors

  • 접촉 및 비틀림 방지, 인접 부품과의 단락(쇼트) 방지 기능
  • 안전성과 내구성 강화

Power Elements (파워 엘리먼트) 자주 묻는 질문 (FAQ)

Power Elements (파워 엘리먼트, 전력 요소)란 무엇입니까?

Power Elements (파워 엘리먼트, 전력 요소)는 인쇄회로기판(PCB)에 최대 1,000A의 고전류를 공급 및 분배하기 위한 고강도·고신뢰성 전기 접속 및 체결 부품입니다.

Power Elements (파워 엘리먼트, 전력 요소) 어떤 용도에 사용되나요?

Power Elements (파워 엘리먼트, 전력 요소)는 고전류 접속이 필요한 모든 산업 분야에서 사용됩니다. 대표적인 적용 분야는 다음과 같습니다:

  • 자동차 산업(전기차, 하이브리드 차량)
  • 산업 자동화 및 제조 설비
  • 전기차 충전 인프라
  • 신재생 에너지 시스템 (태양광, 풍력)
  • 계측 및 제어 장비

이 부품은 PCB에 안정적인 전력 공급을 가능하게 하며, 회로 간 전류 분배를 효율적으로 수행합니다.

Power Elements (파워 엘리먼트, 전력 요소)는 어떤 산업에서 사용되나요?

  • 자동차 산업 : 전기차 및 충전소 제조업체
  • 신재생 에너지 산업 : 태양광 인버터, 풍력 발전 시스템
  • 산업용 계측기기 및 제어 시스템 : 고전류가 필요한 장비 및 기계

Power Elements (파워 엘리먼트, 전력 요소) 의 장점은 무엇인가요?

Power Elements (파워 엘리먼트, 전력 요소)는 다음과 같은 핵심적인 장점을 제공합니다:

  • 높은 신뢰성과 내구성
  • 우수한 전류 전달 효율 및 저손실 특성
  • 고전류 애플리케이션의 효율적 구현
  • 기계적 안정성과 전기적 안전성 확보

이러한 특성은 전력 전자 부품, PCB 전원 커넥터, 산업용 고전류 접속 기술 등 다양한 분야에서 중요한 역할을 합니다. MTCONNECTIVITY® 의 Power Elements (파워 엘리먼트, 전력 요소)는 고전류 1,000A 사용 가능, 진동에 강함 (Press-fit 공법 적용), 공정능력 30%이상 향상, PCB 설계 가이드, 제작Jig 설계 가이드 제공이라는 장점을 가지고 있습니다.


BlueBrass®란 무엇인가요?

BlueBrass®는 Aurubis Stolberg에서 개발한 무연 황동 합금 제품군으로, 전기, 자동차, 소비재 산업에서 요구되는 가공성과 경제성을 모두 충족하는 소재입니다. 이 합금은 무연 소재에 대한 수요 증가에 대응하며, 고강도와 우수한 성형성, 뛰어난 가공성을 동시에 갖추고 있습니다. 또한, 전기 전도성이 우수하여 전류 전달 부품에 적합하며, 환경 친화적이고 독성이 없는 합금 원소를 사용해 재활용 공정과도 잘 호환됩니다. BlueBrass®는 법적 무연 기준을 면제 없이 충족하며, 스트립, 와이어, 바 형태의 반제품으로 제공되어 수전 설비 및 전기 부품 제조에 폭넓게 활용됩니다.