Panduit® 케이블 제품 개요
Pan-Ty® 케이블 타이

Pan-Ty®는 Panduit의 대표적인 범용 케이블 타이로, 다양한 스타일, 재질, 사이즈로 제공되어 OEM, 유지보수(MRO), 건설 산업 등 다양한 분야에 적합합니다.
기능
- 결속 범위 : 71mm ~ 1100mm
- 폭 : 1.8mm ~ 12.7mm
- 일체형 구조 및 잠금 웨지 설계
- 실내외 겸용
- 다양한 재질 및 색상 선택 가능
Dome-Top® 케이블 타이

Dome-Top®은 높은 인장 강도와 낮은 삽입력이 필요한 환경에 적합한 제품입니다. 스테인리스 스틸 바브가 삽입된 특허 설계로, 세밀하고 연속적인 조절이 가능하며, 내부 돌기 구조로 인해 결속 후 케이블의 측면 이동을 방지합니다.
기능
- 고강도 인장력
- 작업 피로도 감소 (낮은 삽입력)
- 다양한 재질 및 용도별 제품군
- 실내외 사용 가능
Sta-Strap® 케이블 타이

Sta-Strap®은 2피스 구조로 설계되어 삽입력이 매우 낮고, 자유롭게 움직이는 헤드 구조 덕분에 좁은 공간에서도 손쉽게 설치할 수 있습니다. 또한, 끝단이 뾰족하게 설계되어 설치가 더욱 간편합니다. 패널 관통 설치 및 일반 결속 작업에 적합합니다.
기능
- 손쉬운 수동 설치
- 낮은 헤드 높이
- 최종 결속 전 재조정 가능
Panduit® Quick-Build 하네스 보드 (배선반) 시스템

Panduit® Quick-BuildTM 솔루션은 시제품 제작부터 양산까지 케이블 하네스 설계(배선반 조립)를 신속하고 효율적으로 수행할 수 있도록 설계되었습니다. Panduit의 전용 액세서리를 활용하면 케이블 타이 고정이 간편하고 정확하게 이루어지며, PAT 4.0 자동 케이블 타이 설치기와 함께 사용하면 생산성이 극대화됩니다.
기능
- 하니스 보드의 효율적인 구성 및 관리
- 부자재 및 자재 비용 절감
- 설치 공정 통합으로 작업 시간 단축
Panduit® PAT 4.0 자동 케이블 타이 설치 시스템

Panduit PAT 4.0 자동 설치 시스템은 분당 최대 84개의 케이블 타이를 설치할 수 있어, 수작업 대비 약 6배 빠른 작업 속도를 자랑합니다. 인체공학적으로 설계된 헤드와 터치스크린 기반의 직관적인 설정 인터페이스로 누구나 쉽게 사용할 수 있습니다.
기능
- 설치 속도 향상 및 생산성 극대화
- 인건비 절감 효과
- 각종 마운팅 액세서리, 라벨, 케이블 타이와 호환 가능
- 경량 설계 및 인체공학적 구조
- 일관된 조립 품질 유지
- 제조 경쟁력 향상
Panduit® 케이블 타이 마운트

Panduit의 케이블 타이 마운트 시스템은 배선 및 케이블 정리 작업의 효율성을 높이고, 총 설치 비용을 절감할 수 있도록 설계되었습니다. 접착식, 나사 고정식, 리벳식, 푸시 바브 타입 등 다양한 설치 방식이 제공됩니다.
기능
- 간편한 설치 방식
- 최적의 케이블 정리 및 고정
- 다양한 산업 환경에 맞춘 제품군 제공
Panduit® 열수축 튜브 (히트 슈링크) 기술

Panduit®의 열수축 튜브는 절연, 보호, 색상 구분 등 다양한 용도로 사용되며, 수축 비율, 색상, 난연성, 벽 두께에 따라 다양한 옵션이 제공됩니다.
기능
- 절연 및 마모 방지 기능
- 범용성 높은 적용 가능성
- 다양한 산업 요구에 맞춘 제품군
Panduit® 케이블 식별 솔루션

Panduit®는 자체 라벨 프린터 및 다양한 라벨링 솔루션을 통해 전선, 케이블, 단자, 릴레이 등 전기 부품의 식별을 간편하게 할 수 있도록 지원합니다. 자체 라미네이팅 라벨, 비라미네이팅 라벨, 열수축 라벨, 사전 인쇄 라벨 등 다양한 옵션이 제공됩니다.
기능
- 전선 및 전기 부품 식별 용이
- 유지보수 시간 단축 및 안전성 향상
- 부품 식별 간소화
- 네트워크 및 설비 관리 효율성 향상