Embedding and Bonding Fasteners

bigHead® 임베딩 및 접착제 본딩 솔루션

bigHead® 화스너는 복합 재료, 플라스틱 재료에 펀칭, 드릴링 없이 안전하고 강력한 체결력을 제공하는 솔루션입니다.

온라인몰 이동
Overlay
주문 제작 화스너
보싸드의 경량 소재, 다중 재료, 복합 재료의 임베딩 및 본딩을 위한 bigHead® 화스너

bigHead® 화스너는 독창적인 설계와 다재다능한 기능으로 주목받고 있습니다. 모든 bigHead 제품은 넓은 하중 분산이 가능한 헤드와 나사산이 있는 스터드, 샤프트 칼라 또는 나사산이 없는 핀과 같은 기능적 고정 요소로 구성되어 있습니다. 이는 모재와 체결 시, 제조 중(동시 공정) 또는 제조 후(후 공정)에 설치되어 강력한 체결력을 제공합니다.

bigHead® 임베딩 및 접착제 본딩 솔루션 소개

PS | Embedding and Surface Bonding Fasteners 

YouTube 쿠키 동의하기

이 동영상은 YouTube에서 제공되며, 시청하려면 마케팅 쿠키 동의가 필요합니다. 콘텐츠를 보려면 마케팅 쿠키에 동의해 주세요.

bigHead® 구성요소의 기능과 디자인을 직접 확인 가능합니다.

bigHead® 화스너의 장점

제품 출시 기간 단축

효율성

혁신적인 체결 기술

다기능성

제품 신뢰성 확보

고품질

제품 솔루션

드릴링과 펀칭 작업 불필요

설계 최적화 및 검증

조립 체결 기술 컨설팅

bigHead® 화스너의 설계 및 설치 방법

bigHead® 화스너는 어떻게 사용하나요?

bigHead® 임베딩 및 본딩 파스너는 두 가지 옵션을 통해 적용 가능합니다.

  • 제조 공정 중 설치 (공정 내): 제조업체는 제품의 제조 공정 중 bigHead® 화스너 설치를 통해 설계를 단순화하고 생산 효율성을 극대화할 수 있습니다.
  • 제조 후 설치 (후 공정): 제조업체는 모재 구성 요소를 제조한 후에 bigHead® 화스너를 표면에 접착하여 구성 요소 설계의 최대 유연성과 다용성을 극대화할 수 있습니다.

표준 및 맞춤형 bigHead® 화스너

bigHead®는 다양한 애플리케이션 전문 지식과 광범위한 지식 네트워크를 보유하고 있습니다. bigHead®는 임베딩 및 본딩 화스너 분야에서 완벽한 브랜드 파트너입니다. 제품의 초기 설계 과정부터 제조 전략 개발, 시제품 개발까지 모든 단계를 지원합니다. 표준 제품군 외에도 bigHead®는 다양한 애플리케이션에 적용가능한 맞춤형 제품을 제공합니다.

bigHead® 맞춤형 제품 솔루션

맞춤형 제품 솔루션을 통해 조립 공정에서 발생하는 다양한 체결 문제를 해결할 수 있습니다. 이는 5가지의 단계로 구성됩니다.

  1. 정의 : 요구 사항 논의 및 정의  
  2. 설계 : 설계 제안 및 검토 후, 예상 비용 검토 및 맞춤형 제품 제안
  3. 개발 : 설계 최종화 및 사양 동의   
  4. 결정 : 시제품 및 샘플 승인 – 사양에 대한 검토를 위한 샘플 수령
  5. 배송 : 생산 및 납품