리벳 기술

AVDEL® 리벳 솔루션

AVDEL®은 STANLEY® Engineered Fastening의 브랜드로, 다양한 리벳팅 시스템, 블라인드 리벳, 고속 체결용 리벳, 락볼트를 다양한 재질 및 표면 처리 옵션으로 제공합니다.

AVDEL® 리벳 솔루션 – 고신뢰성 체결 기술
온라인몰 이동
Overlay
주문 제작 화스너

AVDEL® 리벳의 특징

  • 이종 재질 간 체결 가능 : 강재, 플라스틱 등 다양한 재질 및 두께에 관계없이 안정적인 체결력 제공
  • 단면 접근 체결(One-Side Access) : 한쪽 면에서만 접근 가능한 구조물에도 이상적
  • 구조용 및 비구조용 블라인드 리벳으로 구성되어 다양한 조립 환경에 대응 가능
AVDEL® Monobolt 구조용 블라인드 리벳

Avdel® 구조용 블라인드 리벳

고강도 전단 및 인장 하중에 견디는 구조용 리벳으로, 대형 부품의 변형 없는 고정밀 체결에 적합합니다.

  • Avibulb® XT
  • Avinox® XT
  • Hemlok®
  • Monobolt®
  • Interlock®
  • Q-Rivet®
  • Klamp-Tite® Structural

주요 적용 산업 분야

  • 자동차 및 상용차 산업
  • 철도 및 항공우주
  • 태양광 및 풍력 등 신재생 에너지 설비
  • 가전제품 및 전자기기
  • 통신 장비 및 전기 제어반
  • 산업용 기계 및 기계설비
  • 건축 외장재 및 컨테이너
  • 사무용 가구, 조명, 간판, 엔터테인먼트 시스템 등 경량 산업 전반

기능

  • 빠른 단면 체결 공정
  • 멀티 그립 범위 지원(Multi-Grip Range)
  • 정밀한 홀 간극 충진(Fill)
  • 우수한 진동 저항성
  • 핀 고정 및 잠금 기능
  • 고품질, 고성능 체결력
  • 광범위한 제품 포트폴리오

AVDEL® Klamp-Tite® 비구조용 블라인드 리벳

Avdel® 비구조용 블라인드 리벳

Avdel® 비구조용 블라인드 리벳은 단면 접근(Blind Side Access)만 가능한 체결 환경에서 빠르고 안전한 조립을 가능하게 하며, 전단 및 인장 하중에 대한 고강도 요구가 없는 부품 체결에 적합합니다. 이 리벳 시스템은 재질 강도 및 조성의 차이가 있는 이종 소재 간 체결에 유연하게 대응할 수 있도록 설계되었습니다.

  • Avex®
  • Stavex®
  • Avinox®
  • Avibulb®
  • Bulbex®
  • T-Lok®
  • Avdelmate®
  • Klamp-Tite® 비구조용

주요 적용 산업 분야

  • 자동차 및 상용차 부품
  • 전기·전자기기 및 가전제품
  • 통신 장비 및 제어반
  • 태양광·풍력 등 신재생 에너지 설비
  • 산업용 기계 및 기계설비
  • 건축 외장재, 컨테이너, 랙 시스템
  • 사무용 가구, 조명, 간판, 엔터테인먼트 시스템 등 경량 산업 전반
  • 항공우주, 철도, 의료기기, 기계설계 및 조립

기능

  • 단면 접근 체결 가능
  • 멀티 그립 범위 지원(Multi-Grip Range)
  • 정밀한 홀 간극 충진(Fill)
  • 고속 조립 공정 지원
  • 우수한 진동 저항성
  • 핀 고정 및 잠금 기능
  • 광범위한 제품 포트폴리오로 다양한 조립 환경 대응

AVDEL® NeoSpeed 스피드 리벳

Avdel® 스피드 리벳

Avdel® Speed Rivet 시스템은 금속, 플라스틱, 복합재, 수동 전자 부품 등 다양한 소재에 대해 중·대량 생산 환경에서 빠르고 안정적인 체결을 가능하게 하는 고속 자동화 리벳 솔루션입니다. 다양한 재질, 표면 처리, 길이, 직경 옵션으로 제공되어 공정 유연성을 극대화합니다.

  • Briv®
  • Chobert®
  • NeoSpeed®
  • Rivscrew®
  • Avsert®
  • Avtronic®
  • Avlug®
  • Grovit®
  • Double Flush Chobert®

주요 적용 산업 분야

  • 자동차 및 상용차 부품
  • 전자기기 및 반도체 부품
  • 가전제품 및 전기장비
  • 판금 및 경량 구조물
  • 사무용 가구 및 컴퓨터 섀시
  • HVAC 시스템 및 사출성형 부품
  • PCB 및 히트싱크 체결
  • 플라스틱 하우징, 브래킷, 보강 바 등
  • 통신 장비 및 전기 단자대
  • 완구 및 홈 전자제품

기능

  • 단면 접근 체결(Blind Side Access)로 빠른 작업 가능
  • 핀 손실 위험 없음
  • 고품질 체결력 및 접합 성능
  • 폐기물 없는 친환경 공정
  • 공정 제어 용이성 및 반복성 확보
  • 저충격 체결 방식으로 민감 부품에도 적용 가능

AVDEL® Neobolt 락볼트

Avdel® 락볼트

Avdel® 락볼트(Lockbolt)는 고하중 체결이 요구되는 산업 환경에서 용접 또는 볼트-너트 방식이 비효율적이거나 적용이 어려운 경우에 적합한 2피스(2-Piece) 고정밀 체결 시스템입니다. 빠른 설치, 우수한 진동 저항성, 풀림 방지 기능을 갖추고 있어 상용차, 철도, 건설, 태양광 구조물, 컨테이너 제작 등 다양한 산업 분야에서 널리 사용됩니다.

  • NeoBolt®
  • Avdelok®
  • Avdelok® XT
  • Maxlok®
  • Avtainer®
  • Avbolt®

주요 적용 산업 분야

  • 철도 차량 및 인프라
  • 트럭 및 트레일러 섀시
  • 상용차 차체 구조물
  • 태양광 및 풍력 발전 구조물
  • 교량 및 강구조물 시공
  • 광산 및 스크리닝 장비
  • 보안 펜스 및 방범 스크린
  • 컨테이너 및 프레임 제작
  • HVAC 시스템 및 유틸리티 설비
  • 기계 설계 및 중장비 조립

기능

  • 고속 설치 공정으로 생산성 향상
  • 우수한 전단 및 인장 하중 저항력
  • 고진동 환경에서도 일정한 클램핑력 유지
  • 풀림 방지 기능 내장으로 체결 안정성 확보
  • 체결 상태의 시각적 확인이 용이하여 검사 편의성 우수

AVDEL Eurosert® 9408 BN 25048 블라인드 리벳 너트

Avdel® 블라인드 리벳 너트

Avdel® 블라인드 리벳 너트는 고품질 하중 지지형 나사산(Thread)을 단면 접근(Blind Side Access)만으로 빠르고 안정적으로 삽입할 수 있는 기계적 체결 방식입니다. 용접 너트, 성형 나사, 프레스 너트, 볼트-너트 조합 대비 공정 효율성, 설치 속도, 품질 안정성 측면에서 우수한 대안으로 평가받고 있습니다.

  • Eurosert®
  • Nutsert®
  • Hexsert®/Euro Hexsert®
  • High Strength Hexsert®
  • Squaresert®
  • Versa-Nut®
  • Jack-Nut®
  • Well-Nut®

주요 적용 산업 분야

  • 자동차 및 상용차 부품
  • 전기·전자기기 및 제어반
  • 판금 및 경량 구조물
  • 열처리 및 튜브형 강재 구조물
  • 압출 성형 부품 및 플라스틱·복합재
  • 디스플레이 패널 및 컨테이너
  • 농업 장비, 의료기기, 철도 차량
  • 트럭 및 트레일러 섀시

기능

  • 단면 접근 체결 가능(Blind Side Installation)
  • 하중 지지형 나사산 삽입을 위한 기계적 체결 방식
  • 최대 3초 이내의 고속 설치 공정
  • 다기능성(Multi-Functional)으로 다양한 재질 및 구조에 적용 가능

Avdel® 공구 및 체결 시스템, AVDEL® 7537

Avdel® 공구 및 체결 시스템

Avdel®은 고강도이면서도 경량화된 수동 공구, 휴대용 유압 공구, 에어-하이드로닉 공구, 배터리 구동 공구 등 다양한 체결 솔루션을 제공합니다. 이들 공구는 블라인드 리벳(Blind Rivet), 스피드 리벳(Speed Rivet), 리벳 너트(Rivet Nut), 락볼트(Lockbolt) 등의 체결 부품을 신속하고 정밀하게 가공할 수 있도록 설계되어 있습니다. 이러한 체결 시스템은 생산 라인 자동화, 정비(MRO), 수리 및 조립 공정 등 다양한 산업 분야에서 고효율성과 신뢰성을 제공하는 최적의 체결 솔루션입니다.