Clufix® 오픈엔드 블라인드 리벳 너트
박판, 두꺼운 금속 판재, 복합소재, 플라스틱 등 나사산 가공이 어려운 재질에 강력하고 신뢰성 높은 내부 나사산을 형성하는 체결 솔루션입니다. Clufix®의 오픈엔드 블라인드 리벳 너트는 재질이 너무 얇거나 약하거나, 반대로 너무 단단하여 나사산 가공이 불가능한 경우에도 내부 나사산 삽입이 가능한 최적의 체결 방식을 제공합니다. 또한, 현장 수리 및 유지보수 작업에도 유용하게 활용됩니다.
리벳 기술
Clufix® 블라인드 리벳 너트는 박판부터 두꺼운 금속 판재 및 프로파일에 이르기까지 내부 나사산을 손쉽게 형성할 수 있는 최적의 체결 솔루션입니다. 다양한 재질, 헤드 타입, 샹크 형태는 물론, 표준형부터 초장축형까지 폭넓은 체결 길이 옵션을 제공하여 다양한 어플리케이션에 유연하게 대응할 수 있습니다.


박판, 두꺼운 금속 판재, 복합소재, 플라스틱 등 나사산 가공이 어려운 재질에 강력하고 신뢰성 높은 내부 나사산을 형성하는 체결 솔루션입니다. Clufix®의 오픈엔드 블라인드 리벳 너트는 재질이 너무 얇거나 약하거나, 반대로 너무 단단하여 나사산 가공이 불가능한 경우에도 내부 나사산 삽입이 가능한 최적의 체결 방식을 제공합니다. 또한, 현장 수리 및 유지보수 작업에도 유용하게 활용됩니다.

박판, 두꺼운 금속, 복합소재, 플라스틱 등 나사산 가공이 어려운 재질에 강력하고 내구성 있는 내부 나사산을 형성하며, IP66 및 IP67 등급의 방수·방진 성능까지 제공하는 고기능 체결 솔루션입니다. Clufix®의 클로즈드엔드 타입은 오픈엔드 리벳 너트와 동일한 방식으로 설치되며, 방수 및 기밀성(IP66/IP67)이 요구되는 환경에서도 안정적인 체결을 보장합니다.