리벳 기술

FASTEKS® FBR 블라인드 리벳

FASTEKS® FBR은 Bossard의 고성능 체결 솔루션 브랜드로, 다양한 산업 환경에서 요구되는 정밀 체결 및 고하중 대응을 위한 고신뢰성 블라인드 리벳을 제공합니다. 본 제품군은 다양한 재질 조합, 헤드 형상, 리벳 직경으로 구성되어 있어, 자동차, 전자, 건축, 중공업 등 광범위한 산업 분야에 최적화된 체결 솔루션을 제공합니다.

온라인몰 이동
Overlay
주문 제작 화스너
FASTEKS® FBR 블라인드 리벳

FASTEKS® FBR 블라인드 리벳은 다양한 재질 조합, 헤드 형태 및 직경 옵션으로 구성되어, 각기 다른 용도에 적합한 체결 솔루션을 제공합니다. Bossard의 FASTEKS® FBR 표준 블라인드 리벳은 맹홀(blind hole), 비원형 홀, 또는 공차가 큰 홀에서도 안정적인 체결이 가능합니다.

고강도 블라인드 리벳은 고하중 및 강한 진동에 견디는 체결이 요구되는 어플리케이션에 적합하며, 체결 시 리벳 브레이크 스템(break stem)이 리벳 본체 내부에 기계적으로 고정(locking)되어, 강한 진동 환경에서도 이탈되지 않습니다. 이러한 잠금 기능은 우수한 전단 강도 및 인장 강도를 함께 제공하여, 높은 기계적 신뢰성이 요구되는 산업 환경에 이상적입니다.

FASTEKS® FBR 블라인드 리벳의 특징

  • 다양한 사양 구성 : 알루미늄, 스테인리스, 구리 등 다양한 재질 및 헤드 형상 제공
  • 고속 조립 공정 대응 : 단면 접근만으로 신속한 체결 가능
  • 영구 체결 구조 : 진동 및 충격에 강한 기계적 고정 방식
  • 품질 신뢰성 확보 : Bossard 품질 테스트 프로세스 및 인증 절차 통과

FASTEKS® FBR 블라인드 리벳 제품

표준형 블라인드 리벳 (오픈엔드 블라인드 리벳)

FASTEKS® FBR Standard Blind Rivets

가장 범용적으로 사용되는 블라인드 리벳으로, 비가공 정공, 비원형 홀, 공차가 큰 홀에도 적용 가능하며, 경제성과 생산성을 동시에 향상시킬 수 있습니다.

  • 헤드 형상 : 돔 헤드 리벳, 플러시형 리벳, 카운터싱크 헤드 리벳, 대형 헤드 리벳
  • 리벳 본체 재질 : 알루미늄, 스테인리스 스틸 A2/A4, 구리
  • 맨드릴 재질 : 강철, 스테인리스 스틸 A2/A4

Overlay
FASTEKS® FBR Standard Blind Rivets

YouTube 쿠키 동의하기

이 동영상은 YouTube에서 제공되며, 시청하려면 마케팅 쿠키 동의가 필요합니다. 콘텐츠를 보려면 마케팅 쿠키에 동의해 주세요.

FASTEKS® FBR 표준형 블라인드 리벳 (오픈엔드 블라인드 리벳) 기능 소개

멀티그립 블라인드 리벳

FASTEKS® FBR Multigrip blind rivets

다층 소재 또는 두께 편차가 있는 부품에 적합한 제품으로, 하나의 리벳으로 여러 클램핑 범위를 커버할 수 있어 재고 관리 최적화 및 조립 효율성을 극대화합니다.

  • 헤드 형상 : 돔 헤드 리벳, 플러시형 리벳, 카운터싱크 헤드 리벳, 대형 헤드 리벳
  • 리벳 본체 재질 : 알루미늄, 강철, 스테인리스 스틸 A2
  • 맨드릴 재질 : 강철, 스테인리스 스틸 A2

Overlay
FASTEKS® FBR Multigrip blind rivets

YouTube 쿠키 동의하기

이 동영상은 YouTube에서 제공되며, 시청하려면 마케팅 쿠키 동의가 필요합니다. 콘텐츠를 보려면 마케팅 쿠키에 동의해 주세요.

FASTEKS® FBR 멀티그립 블라인드 리벳

클로즈드 엔드 블라인드 리벳 (밀폐형 블라인드 리벳)

FASTEKS® FBR Closed End blind rivets

기밀성, 방수성, 방진성이 요구되는 환경에 적합하며, 리벳 브레이크스템이 완전히 리벳 내부에 고정되어 있어 내구성과 안정성이 뛰어납니다.

  • 헤드 형상 : 돔 헤드 리벳, 플러시형 리벳, 카운터싱크 헤드 리벳, 대형 헤드 리벳
  • 리벳 본체 재질 : 알루미늄, 강철, 스테인리스 스틸 A2, 구리
  • 맨드릴 재질 : 강철, 스테인리스 스틸 C1/A2, 알루미늄

Overlay
FASTEKS® FBR Closed End blind rivets

YouTube 쿠키 동의하기

이 동영상은 YouTube에서 제공되며, 시청하려면 마케팅 쿠키 동의가 필요합니다. 콘텐츠를 보려면 마케팅 쿠키에 동의해 주세요.

FASTEKS® FBR 클로즈드 엔드 블라인드 리벳 (밀폐형 블라인드 리벳)

필 타입 블라인드 리벳

FASTEKS® FBR Peel Rivets

4방향으로 분할되는 리벳 테일 구조가 체결 시 확장되며, 연질 또는 다공성 재질에 깊이 파고들어 넓은 지지면과 높은 클램핑력을 제공합니다.

  • 적용 대상 : 목재, 섬유강화 플라스틱(FRP), 석고보드 등
  • 헤드 형상 : 돔 헤드 리벳
  • 리벳 본체 재질 : 알루미늄
  • 맨드릴 재질 : 강철

Overlay
FASTEKS® FBR Peel Rivets

YouTube 쿠키 동의하기

이 동영상은 YouTube에서 제공되며, 시청하려면 마케팅 쿠키 동의가 필요합니다. 콘텐츠를 보려면 마케팅 쿠키에 동의해 주세요.

FASTEKS® FBR 필 타입 블라인드 리벳 기능 소개

그루브형 블라인드 리벳

FASTEKS® FBR Grooved blind rivets

리벳 본체 외주에 형성된 그루브가 체결 시 상대 재질에 깊이 파고들어 우수한 고정력과 진동 저항성을 발휘합니다.

  • 적용 대상 : 연질 금속, 비금속 재질, 블라인드 홀
  • 헤드 형상 : 돔 헤드형 리벳
  • 리벳 본체 재질 : 알루미늄
  • 맨드릴 재질 : 강철

Overlay
FASTEKS® FBR Grooved blind rivets

YouTube 쿠키 동의하기

이 동영상은 YouTube에서 제공되며, 시청하려면 마케팅 쿠키 동의가 필요합니다. 콘텐츠를 보려면 마케팅 쿠키에 동의해 주세요.

FASTEKS® FBR 그루브형 블라인드 리벳 기능 소개

F-Bulb/F-Nox 블라인드 리벳

FASTEKS® FBR F-Bulb

대형 클로징 헤드와 기계적 브레이크스템 잠금 구조를 갖춘 고강도 리벳으로, 진동 저항성 및 내식성이 뛰어나며, 해양 산업 및 옥외 구조물에 적합합니다.

  • F-Nox : 스테인리스 스틸 재질로 내염수성 및 방수 성능 강화
  • 헤드 형상 : 돔 헤드형
  • 재질 (본체 및 맨드릴) : 강철, 스테인리스 스틸 A2

Overlay
FASTEKS® FBR F-Bulb

YouTube 쿠키 동의하기

이 동영상은 YouTube에서 제공되며, 시청하려면 마케팅 쿠키 동의가 필요합니다. 콘텐츠를 보려면 마케팅 쿠키에 동의해 주세요.

FASTEKS® FBR F-Bulb / F-Nox 블라인드 리벳

F-Lock 블라인드 리벳

FASTEKS® FBR F-Lock blind rivets

리벳 브레이크스템이 리벳 헤드와 평면 정렬되며 내부에 기계적으로 고정되는 구조로, 고진동 환경에서의 체결 안정성과 우수한 전단·인장 강도를 제공합니다.

  • 헤드 형상 : 돔 헤드형, 플러시형, 카운터싱크 헤드
  • 재질 (본체/맨드릴) : 알루미늄/알루미늄, 강철/강철

Overlay
FASTEKS® FBR F-Lock blind rivets

YouTube 쿠키 동의하기

이 동영상은 YouTube에서 제공되며, 시청하려면 마케팅 쿠키 동의가 필요합니다. 콘텐츠를 보려면 마케팅 쿠키에 동의해 주세요.

FASTEKS® FBR F-Lock 블라인드 리벳

F-Bolt 블라인드 리벳

FASTEKS® FBR F-Bolt rivet

F-Lock과 동일한 기계적 잠금 원리를 적용하되, 헤드 측에서 잠금 상태를 육안으로 확인 가능한 구조입니다. 고하중·고진동 환경에서의 체결 신뢰성을 극대화합니다.

  • 헤드 형상 : 돔 헤드형, 플러시형, 카운터싱크 헤드형
  • 재질 (본체/맨드릴) : 강철/강철, 스테인리스 스틸 A2/A2

Overlay
FASTEKS® FBR F-Bolt rivet

YouTube 쿠키 동의하기

이 동영상은 YouTube에서 제공되며, 시청하려면 마케팅 쿠키 동의가 필요합니다. 콘텐츠를 보려면 마케팅 쿠키에 동의해 주세요.

FASTEKS® FBR F-볼트 블라인드 리벳

F-Hem 블라인드 리벳

FASTEKS® FBR F-Hem blind rivet

밀폐형 헤드 구조와 넓은 지지면을 갖춘 리벳으로, 박판 금속류에 적합하며, 홀 공차 보정 능력이 우수합니다. 플러시 타입 맨드릴은 체결 후에도 매끄러운 외관을 유지하며, 고강도 전단 및 인장 성능을 제공합니다.

  • 헤드 형상 : 돔 헤드형
  • 재질 (본체/맨드릴) : 강철/강철, 스테인리스 스틸 A2/A2

Overlay
FASTEKS® FBR F-Hem blind rivet

YouTube 쿠키 동의하기

이 동영상은 YouTube에서 제공되며, 시청하려면 마케팅 쿠키 동의가 필요합니다. 콘텐츠를 보려면 마케팅 쿠키에 동의해 주세요.

FASTEKS® FBR F-Hem 블라인드 리벳

브로슈어

Bossard 리벳 기술

Bossard 리벳 기술

블라인드 리벳, 스피드 리벳, 리벳팅 공구 등 다양한 리벳 솔루션의 기술 개요

3.1 MB | pdf