FASTEKS® FILKO 블라인드 리벳 제품
원형 생크

범용 산업용으로 가장 널리 사용되는 타입으로, 다양한 헤드 형상, 엔드 형상, 재질로 제공됩니다.
- 헤드 형상 : 플랫 헤드(Flat Head), 플러시 헤드(Flush Head), 카운터싱크 헤드 90°
- 엔드 형상 : 오픈 엔드(Open End), 클로즈드 엔드(Closed End)
- 재질 : 아연도금 강재(Zinc-plated Steel, RoHS 대응), 스테인리스 스틸 A2/A4
나선형 생크

회전 저항(Torque-out Resistance)이 요구되거나, 기재가 파스너보다 연질인 경우에 적합한 구조입니다.
- 헤드 형상 : 플랫 헤드, 플러시 헤드, 카운터싱크 헤드 90°
- 엔드 형상 : 오픈 엔드, 클로즈드 엔드
- 재질 : 아연도금 강재, 스테인리스 스틸 A2/A4
육각 생크

육각 홀에 삽입 시 회전 저항 성능 극대화가 가능하며, 고정력과 정렬성이 우수합니다.
- 헤드 형상 : 플랫 헤드, 플러시 헤드
- 엔드 형상 : 오픈 엔드, 클로즈드 엔드
- 재질 : 아연도금 강재, 스테인리스 스틸 A2/A4
블라인드 리벳 스크류

블라인드 리벳 너트와 유사한 구조를 가지며, 고강도 외나사(Male Thread)를 통해 조립 유연성 및 고정력을 제공합니다. 설치 시 전용 노즈피스(Nose Piece)가 필요합니다.
- 헤드 형상 : 플랫 헤드, 카운터싱크 헤드
- 생크 형상 : 육각 생크, 나선형 생크
- 재질 : 아연도금 강재(RoHS 대응)
블라인드 클립 너트

표준 드라이버만으로 설치 가능하며, 진동 및 충격 흡수 기능을 갖춘 구조입니다. 네오프렌 바디에 황동 인서트 너트가 삽입되어 있어, 전기 절연 및 열 절연 용도로도 활용 가능합니다.
- 헤드 형상 : 플랫 헤드, 대형 플랫 헤드
- 재질 : 황동 인서트 너트 + 네오프렌 바디