리벳 기술

FASTEKS® FBR 스피드 리벳

Bossard의 고성능 체결 솔루션 브랜드인 FASTEKS® FBR 스피드 리벳은 고속 자동화 체결 공정에 최적화된 고효율 체결 솔루션으로, 생산성 극대화 및 공정 단순화를 실현합니다.

FASTEKS® FBR 스피드 리벳
온라인몰 이동
Overlay
주문 제작 화스너

FASTEKS® FBR 스피드 리벳은 리벳 본체가 맨드릴(Mandrel)에 사전 장착된 형태로 공급되며, 전용 피딩 시스템 및 체결 장비를 통해 연속 자동 체결이 가능합니다. 단일 맨드릴(Single-use mandrel) 구조는 마모나 조립 오류 위험을 제거하여, 공정 신뢰성과 작업자 안전성을 동시에 확보합니다.

FASTEKS® FBR 스피드 리벳의 특징

  • 초고속 체결 속도 : 전용 공구를 통해 분당 최대 70개 리벳 설치 가능
  • 공정 효율성 향상 : 브레이크스템이 없는 구조로 폐기물 발생 최소화
  • 경량화 설계 대응 : 알루미늄 등 경량 재질 적용으로 제품 중량 최적화
  • 다재질 호환성 : 금속, 비금속, 전자기기 등 다양한 기재에 적용 가능

FASTEKS® FBR 스피드 리벳 제품

표준형 스피드 리벳

FASTEKS 표준형 스피드 리벳

클로징 헤드 형성으로 인해 우수한 클램핑력을 제공하며, 범용 산업용 체결에 적합합니다.

  • 헤드 형상 : 돔 헤드, 플러시 헤드(카운터싱크 헤드)
  • 재질 : 알루미늄, 강철, 스테인리스 스틸

Overlay
FASTEKS 표준형 스피드 리벳

멀티 스피드 리벳

FASTEKS 멀티 스피드 리벳

넓은 클램핑 범위를 제공하여 다양한 두께의 소재에 적용 가능하며, 우수한 베어링 응력(Bearing Stress)을 발휘합니다.

  • 헤드 형상 : 돔 헤드, 플러시 헤드(카운터싱크 헤드)
  • 재질 : 알루미늄, 강철, 스테인리스 스틸

Overlay
FASTEKS 멀티 스피드 리벳

그루브형 스피드 리벳

FASTEKS 그루브형 스피드 리벳

납땜 가능 또는 납땜 저항성 표면 처리가 적용되어, 전자 부품 및 PCB 체결에 최적화된 제품입니다.

  • 헤드 형상 : 돔 헤드
  • 재질 : 알루미늄, 황동

Overlay
FASTEKS 그루브형 스피드 리벳

스크류형 스피드 리벳

FASTEKS 스크류형 스피드 리벳

나사산 구조(Boring Thread)를 통해 체결 후 분리 및 재조립 가능하며, 플러시 헤드가 체결 시 평면 헤드로 변형되어 재사용성과 유지보수성이 뛰어납니다.

  • 헤드 형상 : 돔 헤드
  • 재질 : 강철

Overlay
FASTEKS 스크류형 스피드 리벳

스페이스 스피드 리벳

FASTEKS 스페이스 스피드 리벳

PCB 간격 확보용 스페이서 기능을 수행하며, 기판 두께 0.8~2.4mm에 적용 가능합니다.

  • 재질 : 황동
  • 적용 분야 : 전자기기, 회로기판, 모듈 간격 조정

Overlay
FASTEKS 스페이스 스피드 리벳

브로슈어

고속 체결을 위한 스피드 리벳 기술의 개요 및 적용 사례 FASTEKS® speed rivet

FASTEKS® 스피드 리벳

고속 체결을 위한 스피드 리벳 기술의 개요 및 적용 사례

981.8 KB | pdf