리벳 기술

POP® 블라인드 리벳 및 리벳 시스템

팝리벳은 판금 및 복합소재의 조립에 있어 빠르고 간편한 체결 솔루션을 제공하며, 고난이도 산업 환경의 요구사항도 충족합니다.

Bossard 팝리벳
온라인몰 이동
Overlay
주문 제작 화스너

팝리벳은 신뢰성과 작업 효율성 면에서 업계 표준을 확립한 제품입니다. 강철, 플라스틱 등 다양한 재질과 두께의 부품을 안정적으로 체결할 수 있으며, 다양한 헤드 형상과 맨드릴 타입을 선택할 수 있어 광범위한 산업군에 적용 가능합니다.

POP® 리벳 제품군은 연질 재질용 리벳부터 고클램핑력 및 넓은 체결 범위를 제공하는 고성능 리벳까지 다양하게 구성되어 있습니다. 재질은 알루미늄, 강철, 스테인리스강, 동, 니켈-구리 합금 등으로 제공되어, 다양한 산업 환경에 최적화된 선택이 가능합니다.

POP 오픈 엔드 블라인드 리벳

POP® 오픈 엔드 리벳 (POP® Open End Rivets)

POP® 오픈 엔드 리벳은 일반적인 용도의 체결 작업에 적합하며, 다양한 재질 및 헤드 형상과 호환됩니다. 표준 하중 조건에서 손쉽게 설치할 수 있으며, 사용 가능한 재질은 알루미늄, 강철, 스테인리스강, 니켈-구리 합금, 동입니다.

주요 적용 산업 분야

  • 철도
  • 트럭 및 트레일러
  • 자동차
  • 냉난방 공조(HVAC)
  • 신재생 에너지
  • 사다리 및 작업대
  • 배전반 및 스위치기어
  • 경량 산업용 설비
  • 백색가전
  • 의료기기
  • 기계 제작
  • 캠핑카 및 카라반

기능

  • 경제적인 체결 솔루션
  • 다양한 재질, 헤드 형상, 맨드릴 타입 및 최대 26mm 두께의 부품 체결 가능
  • 단면 접근만으로 설치 가능
  • 우수한 품질 및 성능
  • 정밀한 공차로 제조되어 안정적인 체결력 제공
  • 정확하고 빠른 조립 가능

POP® 클로즈드엔드 블라인드 리벳

POP® 클로즈드엔드 블라인드 리벳 (POP® Closed End Rivets)

POP® 클로즈드엔드 리벳은 우수한 맨드릴 고정력을 제공하며, 완전 밀폐형 체결이 필요한 환경(예: 방수 또는 기밀 유지가 필요한 조건)에 이상적입니다. 재질은 알루미늄, 강철, 스테인리스강, 니켈-구리 합금, 동으로 제공되며, 헤드 형상은 돔형, 대형 플랜지형, 카운터싱크형이 있습니다.

주요 적용 산업 분야

  • 가전제품
  • 전자기기 인클로저
  • 외부 캐비닛
  • 조명 기술
  • 철도
  • 트럭 및 트레일러
  • 자동차
  • 냉난방 공조(HVAC)

기능

  • 단면 접근만으로 설치 가능
  • 동급 오픈엔드 리벳 대비 최대 23% 높은 인장 강도
  • 기계적 핀 고정 방식
  • 방수 및 기밀 환경에서의 밀폐 성능
  • 우수한 진동 저항성

멀티그립 팝리벳

멀티그립 팝리벳 (POP® Multi-Grip™ Rivets)

멀티그립 팝리벳은 다양한 두께의 부품을 하나의 리벳으로 체결할 수 있어, 여러 규격의 표준 리벳을 대체할 수 있는 효율적인 솔루션입니다. 넓은 체결 범위(그립 레인지)를 제공하여 설계 유연성 향상과 재고 관리 최적화, 비용 절감 효과를 기대할 수 있습니다.

주요 적용 산업 분야

  • 가전제품
  • 전자기기 인클로저
  • 조명 기술
  • 철도
  • 자동차
  • 트럭 및 트레일러
  • 냉난방 공조(HVAC)
  • 건설 산업
  • 금속 가공 산업
  • 전자 산업
  • 하우징 및 케이스
  • 사다리 제조

기능

  • 단면 접근만으로 설치 가능
  • 과대 홀(oversized hole) 보정 기능
  • 넓은 체결 범위로 다양한 두께 대응 가능
  • 우수한 진동 저항 성능

POP® LSR (하중 분산형 블라인드 리벳)

POP® LSR (하중 분산형 블라인드 리벳)

POP® LSR(Load-Spreading Rivet)는 설치 시 블라인드 면에 넓은 접촉면을 형성하는 구조로, 플라스틱, 연질 소재, 취성 재료에서 발생할 수 있는 리벳 인발(pull-through) 또는 균열을 방지합니다. 이로 인해 연질 또는 취성 재질에 최적화된 체결 솔루션으로 널리 사용됩니다.

주요 적용 산업 분야

  • 캠핑카 및 카라반
  • 자동차
  • 철도
  • 트럭 및 트레일러
  • 하우징 및 케이스
  • 부품 고정용 브래킷
  • 플라스틱 및 경량 소재 전반
  • 산업용 컨테이너

기능

  • 단면 접근만으로 설치 가능
  • 블라인드 면에서 넓은 하중 분산으로 연질/취성 재료 손상 방지
  • 과대 홀 보정 기능
  • 넓은 체결 범위로 다양한 재질 및 두께 대응 가능

POP® Peel 리벳 / T-리벳

POP® Peel 리벳 / T-리벳

POP® Peel 리벳 및 T-리벳은 플라스틱, 고무, 목재, GFRP(유리섬유 강화 플라스틱), 적층재 등과 같은 연질 또는 취성 재료의 체결에 최적화된 솔루션입니다. 설치 시 리벳 본체가 꽃잎처럼 벌어지는 구조(Peel 방식)로 체결되며, 이로 인해 작업물에 가해지는 체결 하중이 낮아 재료 손상을 최소화할 수 있습니다.

주요 적용 산업 분야

  • 자동차 및 상용차
  • 차량 섀시 및 도어
  • 제어함 및 인클로저
  • 냉난방 공조(HVAC)
  • 허니컴 패널

기능

  • 맨드릴의 기계적 고정 기능으로 인해 고진동 환경에서도 체결력 유지
  • 멀티 그립(Multi-Grip) 버전 제공
  • 연질 및 취성 재료에 최적화된 체결 성능

POP® Vgrip® 블라인드 리벳

POP® Vgrip® 리벳

POP® Vgrip® 리벳은 확장된 체결 범위와 우수한 외관 품질, 그리고 넓은 블라인드 면 접촉면을 제공하는 고성능 리벳입니다. 설치 시 큰 클로징 헤드가 형성되어 낮은 맨드릴 파단 하중으로 체결되며, 이는 재료 적층에 가해지는 축방향 하중을 줄여 제품 손상을 방지합니다.

주요 적용 산업 분야

  • 자동차
  • 사다리 및 작업대
  • 가전제품
  • 일반 산업용 설비
  • 신재생 에너지

기능

  • 멀티 그립 기능으로 최대 4.0mm까지 다양한 두께 대응 가능 → 리벳 종류 감소 및 재고 관리 효율화
  • 넓은 블라인드 면 접촉면으로 높은 인장 하중에 대한 저항력 확보
  • 정밀한 홀 충진 제어를 통해 주변 모재에 대한 응력 분포를 최소화
  • 잔류 맨드릴의 고정 메커니즘으로 진동 및 소음 발생 억제
  • 특수 사양 주문 제작 가능

POP® Jack-Nut® 리벳 너트

POP® Jack-Nut® 리벳 너트

POP® Jack-Nut® 리벳 너트는 종이, 유리, 플라스틱 등 연질 재료에 최적화된 체결 솔루션입니다. 슬롯이 있는 본체 구조 덕분에 설치 시 네 개의 다리가 기저 재료 뒤쪽으로 확장되어 안정적인 고정력을 제공합니다.

주요 적용 산업 분야

  • 자동차
  • 플라스틱 가구
  • 복합소재 일반
  • 산업용 컨테이너

기능

  • M4, M5, M6 사이즈 제공
  • 우수한 인발 저항력
  • 연질 및 취성 재료에 적합

POP® Well-Nut® 리벳 너트

팝 웰너트 (POP® Well-Nut®)

POP® Well-Nut® 리벳 너트는 평면 헤드 구조로 구성되어 있으며, 충격 및 진동을 효과적으로 흡수합니다. 네오프렌 본체 내부에 황동 너트가 삽입된 구조로, 전기 절연 성능도 우수합니다.

주요 적용 산업 분야

  • 자동차 부품
  • 농업 기계
  • 레저용 차량(RV)
  • 전자 부품

기능

  • M3~M8 사이즈 제공
  • 우수한 진동 흡수력
  • 뛰어난 전기 절연 성능
  • 연질 또는 취성 소재에 적합

POP® PMC 터미널 리벳

POP® 터미널 태그 리벳 (POP® Terminal Tag Blind Rivets)

POP® 터미널 태그 리벳은 접지 기능을 갖춘 특수 리벳으로, 1개, 2개, 4개의 접지 플래그를 통해 유도 전류 방지 및 접지 연결이 가능합니다. 일반적인 블라인드 리벳 공정으로 설치할 수 있어 작업 효율성이 뛰어납니다.

주요 적용 산업 분야

  • 자동차 및 농기계
  • 레저용 차량
  • 전자 부품
  • 가전 제품
  • 일반 산업
  • 신재생 에너지

기능

  • 구리 소재의 리벳 및 태그 어셈블리
  • 단일 또는 다중 태그 구성 가능
  • 우수한 접지 성능

POP® 풀스루(PT) 리벳 (Pull-Thru Rivets)

POP® 풀스루(PT) 리벳 (Pull-Thru Rivets)

POP® 풀스루 리벳은 전기 및 전자 어플리케이션에 최적화된 고유 설계를 갖춘 제품입니다. 설치 후 양면이 모두 매끄럽게 마감되며, 잔여 맨드릴이 남지 않아 깔끔한 외관과 안정적인 체결력을 제공합니다.

주요 적용 산업 분야

  • 자동차 및 전기차
  • 전자 인클로저
  • 서버 및 컴퓨터 장비
  • 조명 기기

기능

  • 설치 후 양면 플러시 마감
  • 잔여 맨드릴 없음
  • 강력한 클램핑력