리벳 기술

Tubtara® 블라인드 리벳너트

Tubtara® 블라인드 리벳너트는 단면 체결 방식으로 설치가 가능하여, 좁은 공간이나 후면 접근이 어려운 체결 문제를 해결하기 위한 솔루션입니다. 다양한 소재와 어플리케이션에 대해 강력하고 내구성 있는 나사산 체결력을 제공합니다.

Tubtara® 블라인드 리벳너트
온라인몰 이동
Overlay
주문 제작 화스너

Tubtara® 블라인드 리벳너트는 플랫 헤드, 카운터싱크 헤드, 스몰 카운터싱크 헤드의 세 가지 헤드 형상과 원형 생크, 너들 생크, 육각 생크의 세 가지 생크 형상으로 제공되며, 오픈 엔드와 클로즈드 엔드 두 가지 버전으로 선택 가능합니다. Tubtara® 블라인드 리벳너트를 통해 얇은 판재나 중공 구조물에도 고강도 나사산을 형성할 수 있으며, 리벳 벌징(Bulge) 구조를 통해 우수한 인발 강도를 확보합니다. 또한, 멀티그립, 대형 헤드, 초장축 타입 등 비표준 사양에 대한 맞춤 설계도 가능합니다.

BN4575 Tubtara 블라인드 리벳 너트

Tubtara® 오픈엔드 리벳너트 (Open-End Rivet Nuts )

Tubtara® 오픈엔드 리벳너트는 얇은 금속 판재, 복합소재, 플라스틱 등 나사산 가공이 어려운 소재에 강력한 나사산을 형성할 수 있는 솔루션입니다. 또한 현장 수리 및 유지보수 작업에도 적합합니다.

주요 적용 산업 분야

  • 항공우주  
  • 자동차 및 전기차  
  • 트럭 및 트레일러  
  • 가전제품  
  • 전자제품  
  • 일반 산업  
  • 철도  
  • 식품 설비
  • HVAC  
  • 화학 플랜트
  • 해양 및 해상 오프쇼어 
  • 의료 기기
  • 농업 및 건설 장비  
  • 재생 에너지  
  • 통신 설비

기능

  • 단면 체결 방식으로 설치 용이
  • 판재 및 프로파일에 나사산 가공 대비 낮은 조립 비용
  • 소재 변형 없이 안정적인 체결 가능
  • 작업 시간 단축으로 운영 비용 절감
  • 알루미늄, 탄소강, 스테인리스강(304/316) 소재 제공
  • 엣지 근접 설치 가능
  • 육각, 원형, 너들 바디 선택 가능

Tubtara® 클로즈드엔드 리벳너트

Tubtara® 폐쇄형 리벳 너트 (Closed-End Rivet Nuts)

Tubtara® 클로즈드 엔드 리벳너트는 얇거나 두꺼운 금속 판재, 복합소재, 플라스틱 등 나사산 가공이 어려운 소재에 강력하고 신뢰성 높은 나사산을 형성할 수 있는 체결 솔루션입니다. 특히, IP67 및 IP68 등급의 방수·방진 성능을 제공하여 수분 및 가스 차단이 요구되는 환경에 적합합니다.

주요 적용 산업 분야

  • 항공우주  
  • 자동차 및 전기차  
  • 가전 제품
  • 전자제품  
  • 일반 산업  
  • 철도  
  • 식품 설비
  • HVAC  
  • 화학 플랜트
  • 해양 및 해상 오프쇼어
  • 의료 기기
  • 트럭 및 트레일러  
  • 농업 및 건설 장비  

기능

  • 단면 체결 방식으로 설치 용이
  • 판재 및 프로파일에 비해 나사산 가공 대비 낮은 조립 비용
  • 얇은 금속 또는 복합소재에도 적용 가능
  • 설치 시 소재 변형 없이 안정적인 체결
  • 알루미늄, 탄소강, 스테인리스강(304/316) 소재 제공
  • 엣지 근접 설치 가능
  • 언더헤드 실링 옵션 포함 클로즈엔드 타입은 IP67/IP68 등급의 방수·방진 성능 제공
  • 육각, 원형, 너들 바디 선택 가능

평평한 머리와 씰링 링이 있는 Tubtara 블라인드 리벳 너트의 클로즈업, 풀 헥사고날 샹크와 닫힌 끝.

Tubtara® 특수 리벳너트 (Special Rivet Nuts)

Tubtara® 특수 리벳너트는 고객의 어플리케이션 요구사항에 맞춰 맞춤 설계 및 생산이 가능한 고기능성 체결 솔루션입니다. Tubtara®의 R&D 기술력과 함께 다양한 산업군에 최적화된 리벳너트를 제공합니다.

  • 높은 회전 저항 토크 설계
  • 스페이서 기능 내장
  • 시각적 식별 기능
  • 플라스틱 및 복합소재에 적합한 제어된 변형 구조
  • 확장된 클램핑 범위
  • 고진동 환경에서도 풀림 방지 기능

주요 적용 산업 분야

  • 항공우주  
  • 자동차 및 전기차  
  • 가전 제품
  • 전자제품  
  • 일반 산업  
  • 철도  
  • 식품  설비
  • HVAC  
  • 화학 플랜트
  • 해양 및 해상 오프쇼어
  • 의료 기기
  • 트럭 및 트레일러  
  • 농업 및 건설 장비  

기능

  • 설계 유연성이 뛰어나 거의 모든 어플리케이션에 대응 가능
  • 단면 체결 방식으로 설치 간편
  • 조립 비용 절감 및 작업 효율 향상
  • 소재 손상 없이 안정적인 체결
  • 알루미늄, 탄소강, 스테인리스강(304/316) 소재 제공
  • 엣지 근접 설치 가능
  • IP67/IP68 등급의 방수·방진 성능 제공 (언더헤드 실링 포함 클로즈엔드 타입)
  • 육각, 원형, 너들 바디 선택 가능