씰링 부품

SFC KOENIG Check Valve®

SFC KOENIG® 체크 밸브는 별도의 나사산 가공 없이 압입만으로 정밀한 유체 제어가 가능한 솔루션입니다.

SFC KOENIG® 체크 밸브는 별도의 나사산 가공 없이 압입만으로 정밀한 유체 제어와 완벽한 밀폐를 구현합니다.
온라인몰 이동
Overlay
주문 제작 화스너

SFC KOENIG® 체크 밸브 유량 제어의 원리

PS | Sealing | Koenig Check Valve

SFC KOENIG® 체크 밸브 기능

기능 1

완벽한 기밀성

누유 방지

기능 1

정밀한 Metal to metal 씰링 구조로 누유를 완벽히 차단합니다. 일체형 설계로 별도의 추가 화합물이 필요없어 이물질 오염을 차단합니다.

기능 2

진동 방지

신뢰성

기능 2

강력한 진동과 반복적인 충격이 발생하는 가혹한 운용 환경에서도 이탈이나 성능 저하 없는 높은 신뢰성을 보장합니다.

기능 3

맞춤형 사양 최적화

유체 제어 요구 사양 최적화

기능 3

유체 제어 요구 사양에 맞춰 오리피스 직경과 크래킹 압력을 정밀하게 커스터마이징할 수 있어 시스템 최적화에 기여합니다.

KOENIG CHECK VALVE® 설치 원리

SFC KOENIG® 체크 밸브는 표준 드릴 가공 카운터보어 홀에 간편하게 설치할 수 있습니다. 밸브 삽입 후 내부 핀을 압입하면 슬리브가 반경 방향으로 확장되며, 외측 홈이 모재에 파고들어 강력한 기계적 결속력을 형성합니다.

이 구조를 통해 고압 및 진동 환경에서도 이탈 없이 안정적으로 고정되며, 설치 공정 시간을 효과적으로 단축할 수 있습니다. 또한 시스템의 정밀한 유체 제어를 위해 개방 압력을 요구 사양에 맞게 조정할 수 있으며, 표준 규격뿐 아니라 애플리케이션에 최적화된 맞춤형 솔루션도 제공합니다.

SFC KOENIG® 체크 밸브는 별도의 나사산 가공 없이 압입만으로 정밀한 유체 제어와 완벽한 밀폐를 구현합니다.

성능 사양

  • 최대 작동 압력 차 : 체크 방향 기준 최대 300 bar(4351 psi)
  • 체크 밸브 규격 : Ø 5.5 mm / 8 mm / 10 mm (0,217 – 0,394 인치)
  • 재질 : 스테인리스 스틸
  • 개방 압력 범위 : 0 ~ 2.5 bar
  • 모듈형 설계 : 정방향 유량 밸브(FF)/역방향 유량 밸브(RF) 지원
  • 표준 오리피스 직경 : 1,4 mm (0,055") 이상
  • 특수 사양 : 더 작은 오리피스 직경은 요청 시 제작 가능

다양한 산업 환경에서의 누설 방지 및 유체 흐름 제어를 위한 씰링 솔루션 제품군 개요

씰링 부품

다양한 산업 환경에서의 누설 방지 및 유체 흐름 제어를 위한 씰링 솔루션 제품군 개요

5.5 MB | pdf