KOENIG EXPANDER® 체결 매커니즘

씰링 부품
KOENIG-EXPANDER®는 유체 시스템의 드릴 가공 홀을 안정적으로 밀봉하는 일체형 씰링 플러그로, 간편한 설치와 자동화 생산 공정 적용이 가능하며 다양한 재질과 규격으로 제공됩니다.

초기에는 유압 어셈블리용으로 설계된 KOENIG-EXPANDER®는 현재 다양한 산업 분야에서 활용되며 독보적인 위치를 확보하고 있습니다. 엔진, 기어박스 및 트랜스미션, 서스펜션, 브레이크 시스템은 물론 조향 및 연료 분사 시스템의 핵심 부품에 적용되어, 가혹한 하중 환경에서도 장기적인 체결 신뢰성과 안정적인 밀봉 성능을 제공합니다.

KOENIG-EXPANDER®는 설치 환경과 공정 요구 사양에 따라 압입 방식과 인발 방식 두 가지 체결 방식을 제공합니다.
압입 방식: 이 방식은 입구 부분이 한 단계 넓게 가공된 홀(카운터보어 홀)이 필요합니다. 플러그를 홀 안에 넣은 후 상단에 있는 작은 볼을 아래로 눌러주면, 플러그 외부가 바깥쪽으로 퍼지면서 홀 벽에 단단히 고정됩니다. 이때 플러그와 금속 홀 벽이 직접 맞닿아 밀봉되기 때문에, 유체나 가스가 새지 않는 안정적인 씰링 구조가 형성됩니다.
인발 방식: 이 방식은 특별한 추가 가공 없이 일반 드릴 홀에도 바로 설치할 수 있습니다. 플러그에 연결된 맨드릴을 잡아당기면 내부 구조가 확장되면서 플러그가 홀 안에서 단단히 고정됩니다. 설치 과정에서 공구 접근이 비교적 자유롭기 때문에, 경사진 유로나 깊숙한 위치처럼 작업이 어려운 곳에서도 적용하기 쉽습니다. 또한 매니폴드 블록처럼 여러 방향에 홀이 있는 부품에서도 공작물의 위치를 크게 바꾸지 않고 설치할 수 있습니다.

MB 시리즈는 확장 슬리브 내부로 볼을 압착하여 고정하는 압력 확장 원리를 기반으로 작동합니다. 특히 최대 450 bar에 이르는 고압 환경에 최적화되어 있으며, 저경도에서 중경도 사이의 모재에 뛰어난 체결력을 발휘합니다.
특징:

CV Expander 플러그는 다양한 재질과 표면 처리 사양으로 제공되며, 미터 규격과 인치 규격 모두에서 선택할 수 있습니다. MB 시리즈와 동일하게 압입 방식(Push-Type) 구조를 적용하고 있으며, Expander 플러그의 볼을 슬리브 내부로 압입하여 외측을 확장시키는 방식으로 모재에 견고하게 고정됩니다.
특징:

인발 방식(Pull-Type)의 KOENIG-EXPANDER® LK Series는 최대 60 bar 수준의 비교적 낮은 압력 환경에 적합한 씰링 플러그입니다. 설치 과정에서 일정 수준 이상의 인발력이 가해지면, 확장 요소가 설계된 파단 지점에서 자동으로 분리되어 안정적인 체결과 밀봉이 형성됩니다.
특징:

인발 방식(Pull-Type)의 KOENIG-EXPANDER® SK Series는 인발 체결 원리를 기반으로 하며, 설치 과정에서 설정된 인발력이 도달하면 확장 요소가 설계된 파단 지점에서 자동으로 분리되는 구조를 갖고 있습니다.
이 Expander 플러그는 특히 알루미늄 등 경금속 소재에 적합하며, 최대 500 bar의 고압 환경에서도 안정적으로 사용할 수 있습니다. 또한 표면 조도가 비교적 매끄러운 보어 홀에도 적용이 가능합니다.
특징:
SK, HK, LK 시리즈 등 KOENIG-EXPANDER®의 정밀한 설치를 위해 간이식 레버 시어부터 다양한 유공압 핸드 툴까지 폭넓은 라인업을 제공합니다. 생산 수량과 공정 자동화 수준에 맞춰 최적의 장비 옵션을 선택할 수 있습니다.