Bossard의 풀림 방지 제품 브랜드 파트너

콤비 육각 너트
ecosyn® SEF
코니컬 스프링 와셔와 넓은 접촉면이 일체형으로 이루어진 제품입니다. 고전압 영역에서 전기 전도성 접점을 안전하게 연결하기 위한 다기능 체결 요소입니다.

고정밀 락 너트
FASTEKS® PRECISKO
최대 축 방향 편차 정확도를 자랑하는 락 너트로, 스핀들, 샤프트, 액슬 응용 분야에서 최고의 풀림 방지 기능을 제공합니다.

쐐기형 풀림 방지 와셔
NORD-LOCK®
노드락 와셔는 마찰력 대신 장력을 이용하여 가혹한 진동과 동적 하중에 노출된 볼트 접합부를 안전하게 보호합니다.

리브드락 와셔
Schnorr®
강한 힘과 하중이 가해지는 응용 분야를 위한 디스크 스프링 및 볼트 잠금 시스템으로, 풀림 방지 와셔 역할을 수행합니다.

자체 잠금 나사산 기술
Spiralock®
비대칭 나사산 디자인으로 세 개의 특정 접점을 통해 풀림 방지 기능이 우수합니다. 육각 플랜지 너트와 탭, 인서트, 나사산 게이지, 나사산 밀링 커터 등의 도구를 제공합니다.

올메탈 풀림방지너트
Vargal®
극한의 진동과 고온 환경에서도 변함없는 체결력을 유지하는 고성능 풀림방지너트 솔루션입니다.