Bossard ecosyn® SEF 제품 소개 영상

ecosyn® SEF는 특수 나사산과 일체형 와셔 설계를 통해 진동에 의한 풀림을 방지하고, 전기 전도성과 체결력을 안정적으로 유지합니다.
풀림방지제품
Bossard ecosyn® SEF는 스프링 와셔와 평 와셔가 통합된 샘스너트로, 전기적 또는 기계적 체결부의 안정성을 극대화한 풀림방지 체결 솔루션입니다.


ecosyn® SEF는 특수 나사산과 일체형 와셔 설계를 통해 진동에 의한 풀림을 방지하고, 전기 전도성과 체결력을 안정적으로 유지합니다.
ecosyn® SEF는 자체 잠금 기능을 갖춘 육각 너트에 코니칼 스프링 와셔와 평와셔를 일체형으로 결합한 샘스(SEMS) 구조입니다. 특히 고전압 전기 접점 체결부에서 안정적인 전기적 접촉과 기계적 고정력을 동시에 제공합니다.
진동이나 외부 하중이 체결부에 작용할 경우, ecosyn® SEF는 특수 나사산 구조를 통해 볼트 풀림 현상을 효과적으로 방지합니다. 코니칼 스프링 와셔는 체결력(프리로드) 손실을 방지하고, 평와셔는 접촉면 압력 분산 및 장공(슬롯홀)에서의 전류 전달 안정성 확보에 기여합니다. 반복 체결 시 발생할 수 있는 표면 손상 및 전도 저하도 최소화하여 전기 전도성 유지에 탁월합니다.
ecosyn® - SEF 너트는 전기 단자, 스크류 연결(ecosyn-SEF L 제품 사용) 그리고 진동이 발생하는 환경에 적합합니다.