풀림방지제품

FASTEKS® PRECISKO 고정밀 록너트

FASTEKS® PRECISKO 고정밀 록너트는 스핀들, 샤프트, 축 등의 회전체가 정밀하게 작동할 수 있도록 정확한 프리로드(Preload)를 제공하며, 풀림 방지 기능을 통해 체결 신뢰성을 극대화합니다.

FASTEKS® PRECISKO 고정밀 록너트
온라인몰 이동
Overlay
주문 제작 화스너

FASTEKS® 록너트 특징

고정밀 런아웃 정밀도

  • 연삭 가공(RS / AS) : 0.002mm 이하
  • 정밀 선삭 가공(DRS / DAS) : 0.01mm 이하
  • 단일 클램핑 공정으로 전면과 나사산을 동시에 가공하여 정밀도 확보

공간 절약형 설계

  • 협소한 설치 공간에도 적합한 컴팩트 디자인

기계적 풀림 방지 기능

  • 방사형(Radial) 또는 축방향(Axial) 잠금 방식
  • 정밀 가공된 클램핑 핀을 통해 토크 전달력 향상 및 프리로드 유지력 강화

반복 사용 가능

  • 내구성이 뛰어나 재사용 가능 , 유지보수 비용 절감