상세 설명
볼트를 조이면 와셔의 톱니가 접촉면에 자국을 만들게 됩니다. 그리고, 캠의 각도 ‘α’가 나사산 피치 ‘β’ 보다 크기 때문에 캠에 의한 쐐기효과가 발생하여 볼트가 풀리는 것이 방지됩니다.
풀림방지제품
Nord-Lock® 쐐기형 풀림방지와셔는 극한의 진동 및 동적 하중 환경에서도 볼트 풀림 현상을 방지하여 체결부의 최대 안전성을 보장합니다.

노드락 쐐기형 풀림방지와셔는 한 쌍의 와셔로 구성되어 캠면을 서로 마주보게 하고 바깥 면의 톱니가 접촉면을 잡아 줍니다. 이 캠의 기하학적 구조를 이용하여 진동으로 인한 볼트 풀림을 효과적으로 방지합니다.

볼트를 조이면 와셔의 톱니가 접촉면에 자국을 만들게 됩니다. 그리고, 캠의 각도 ‘α’가 나사산 피치 ‘β’ 보다 크기 때문에 캠에 의한 쐐기효과가 발생하여 볼트가 풀리는 것이 방지됩니다.

LOCK노드락 X-시리즈 와셔는 독자적인 다기능 설계를 활용하여 의도치 않은 볼트풀림(spontaneous loosening)과 처짐(slackening)을 방지하고 체결부를 고정시킵니다. X-시리즈 와셔는 쐐기효과와 이례적인 스프링효과를 결합하여 극한의 조건에서 작동하는데 필요한 수준보다 추가적인 안전성을 제공합니다.
노드락 X-시리즈 와셔는 볼트 체결부의 추가적인 보호가 필요한 적용처에 최적인 솔루션입니다. 다음과 같은 복합적인 문제에도 볼트 체결부를 안전하게 고정시킵니다.

Junker 시험은 볼트 체결부에 대한 가장 혹독한 진동 시험입니다. 두 구조물이 횡 방향의 진동을 받을때 다양한 체결방식들이 어떻게 작동하는지 지속적으로 체결력을 측정하면서 비교합니다. 일반적으로 적용 하중은 축 방향이며 전단 하중은 횡 방향입니다. 축력은 부품의 결합에 중요한 역할을 하며 부품들이 미끄러져 체결부가 해체되는 것을 방지합니다.
DIN 65151에 의거한 Junker 시험에서 그래프는 노드락 와셔를 제외한 모든 체결방식에서 체결력이 급격하게 떨어지는 것을 보여줍니다. 다른 모든 솔루션은 볼트 체결부를 고정하기 위해 마찰에 의존합니다. 하지만 노드락 와셔는 시간과 무관하게 체결력을 제어할 수 있는 기하학적 구조의 체결 방식을 택해 더욱 신뢰할 수 있습니다. 이로 인해 가동 정지로 인한 손실 또는 잠재적인 사고를 예방할 수 있습니다.