풀림방지제품

SCHNORR® 디스크 스프링 및 풀림방지와셔

SCHNORR® 디스크 스프링 및 풀림방지와셔는 고진동 및 반복 하중이 가해지는 기술적 응용 분야에서 체결부의 안정성과 신뢰성을 보장합니다. 정밀 파인 블랭킹(Fine Blanking) 가공을 통해 변형 최소화, 고정밀도, 우수한 표면 조도, 클린 공정을 실현합니다.

SCHNORR® 디스크 스프링 및 볼트 풀림 방지 시스템
온라인몰 이동
Overlay
주문 제작 화스너

SCHNORR® 디스크 스프링

SCHNORR® 디스크 스프링 (접시 스프링)

주요 장점

  • 정적 하중 조건에서도 충분한 변위를 통해 높은 스프링력을 발휘하여 에너지를 효과적으로 저장 가능
  • 최소 프리로드를 확보하고 정확한 가이드 및 정렬 조건을 유지할 경우 최적의 성능 발휘

주요 적용 산업 분야

  • 스핀들(Spindles)
  • 제어 밸브(Control Valves)
  • 고압 배관 시스템
  • 압력 릴리프 밸브 및 충격 기계류

기능

  • 고품질 소재 사용
  • 좁은 공간에서도 고하중 대응 가능
  • 병렬 적층 시 우수한 감쇠 효과 (Damping)
  • 최소 이완(Relaxation)
  • 동적 하중에서도 긴 수명 보장

Schnorr 리브드락 와셔

SCHNORR® 풀림방지와셔 (리브드락 와셔, Ribbed Lock Washer)

볼트 풀림 방지 및 진동 감쇠를 위한 기계적 잠금 요소로 널리 사용됩니다. 스크류 형상, 체결 토크, 적용 조건에 따라 설계되며, 마찰력 + 기계적 잠금 효과로 체결부를 보호합니다.

  • Type S : M1.6 ~ M36, 8.8등급 이하 일반 체결용
  • Type VS : M5 ~ M30, 10.9등급 이하 고강도 체결용

주요 적용 산업 분야

  • 자동차 산업
  • 일반 기계 및 설비
  • 농기계 및 건설 장비
  • 섬유 기계
  • 조경 산업

기능

  • 양방향 톱니 구조로 진동 및 풀림 방지
  • 동심력 전달 및 균일한 축하중 분포 → 볼트 휨 및 변형 방지
  • 부품 손상 방지 및 마찰력 유지
  • 1,500회 이상의 반복 하중 사이클 후에도 체결력 유지
  • 폐쇄형 링 구조로 고프리텐션 유지 및 파열 방지