Spiralock® 제품
Spiralock® 플랜지 너트 – 미터 규격

- 강도 등급 : 10등급
- 호환 나사산 : 4g, 6g, MJ 규격
- 규격 : IFI 표준 준수
- 표준 코팅 : 투명 아연 크로메이트
- 기타 재질 및 코팅 : 요청 시 제공 가능
육각 플랜지 너트 – 인치 규격

- 강도 등급 : SAE Grade 8
- 호환 나사산 : 2A, 3A, UNJ 규격
- 규격 : IFI 표준 준수
- 표준 코팅 : 투명 아연 크로메이트
- 기타 재질 및 코팅 : 요청 시 제공 가능
Spiralock® 전용 공구

- 탭(Taps), 인서트(Inserts), 나사 게이지(Thread Gauges), 나사 밀링 커터(Thread Milling Cutters) 등
- 다양한 체결 조건에 맞는 전용 공구 제공 문의하기