주요 적용 산업 분야
Vargal® 록너트(풀림방지너트)는 다음과 같은 극한의 동적 하중과 진동이 발생하는 핵심 체결 부위에 최적화되어 있습니다.
- 철도 대차
- 디젤 엔진
- 분기기(선로 전환기)
- 연결 장치 시스템
- 브레이크 캘리퍼
- 브레이크 디스크
기능
- 우수한 진동 저항성
- 높은 내열성
- 반복 체결 시의 일관된 잠금 효율
- 간편한 조립, 특수 공구 불필요
- 표준 및 재질별 내식성 확보
풀림방지제품
Vargal® 올메탈 록너트/풀림방지너트는 철도·자동차 산업이 요구하는 동적 하중의 안전 표준을 준수하고, 극한의 진동과 고온 저항성이 강한 체결 솔루션입니다.

Vargal® 록너트를 체결하면 외부에 장착된 스테인리스강 스프링이 반경 방향으로 정밀하게 탄성 변형되며 너트 칼라를 균일하게 압착합니다. 이때 발생하는 높은 수직항력이 나사산 간 마찰력을 증가시켜, 동적 진동 환경에서도 해체 토크를 안정적으로 유지하는 압입 결합 구조를 형성합니다.
또한 이 시스템은 표준 공구만으로도 간편하게 조립이 가능하며, 체결 과정에서의 마찰 저항을 최적화하여 적은 체결 토크 압력으로도 안정적인 잠금 토크를 확보할 수 있습니다.
Vargal® 록너트(풀림방지너트)는 다음과 같은 극한의 동적 하중과 진동이 발생하는 핵심 체결 부위에 최적화되어 있습니다.