풀림방지제품

Verbus Ripp® 잠금 나사 / 잠금 너트

Verbus Ripp® 나사 및 너트는 특수 잠금 리브(Locking Ribs)를 적용한 고강도 체결 부품으로, 민감한 표면에도 손상 없이 안정적인 체결력을 제공합니다.

Verbus Ripp® 잠금 나사 / 잠금 너트
온라인몰 이동
Overlay
주문 제작 화스너
Verbus Ripp® 나사 및 너트의 특수 잠금 리브(Locking Ribs)

특수 잠금 리브(Locking Ribs)

Verbus Ripp® 제품의 핵심은 베어링 면에 적용된 쐐기형 리브 구조입니다. 이 리브는 체결 시 기계적 잠금 효과를 제공하며, 표면 손상 없이 체결력을 유지하므로 방청 코팅이 손상되지 않고 유지됩니다. 또한, 구조적 제약으로 인해 짧은 볼트를 사용해야 하는 경우에도 측면 하중에 강한 체결력을 제공합니다.

주요 적용 산업 분야

  • 자동차 산업
  • 파워트레인 시스템
  • 진동 저항이 요구되는 동적 환경의 체결부
  • 접지용 체결부 및 표면 손상이 우려되는 부품

기능

  • 강력하고 경제적인 풀림 방지 솔루션
  • 빠르고 간편한 조립
  • 좌굴(settling) 현상 방지
  • 안정적인 체결력 유지
  • 재사용 가능
  • 다양한 헤드 형상 제공
  • M5 ~ M16 다양한 사이즈 제공