Threaded Inserts

FASTEKS® 컴프레션 리미터

FASTEKS® 컴프레션 리미터는 플라스틱 부품에 금속 수준의 하중 지지 성능을 부여하고 크리프 변형을 효과적으로 방지하여, EV 및 자동차 경량화를 실현하는 핵심 금속 인서트 솔루션입니다.

FASTEKS® FCL - 컴프레션 리미터
온라인몰 이동
Overlay
주문 제작 화스너

컴프레션 리미터(금속 리미터)란 무엇인가요?

컴프레션 리미터는 플라스틱 부품이 금속처럼 하중을 견딜 수 있도록 만들어주는 구조 보강 부품입니다.

금속 부품을 플라스틱으로 대체할 수 있는 적용 범위를 확대하고, 클램핑 하중을 금속 대 금속 접촉 구조로 전환하여 체결 토크를 안정적으로 유지하도록 합니다. 이를 통해 자동차 소재에서 플라스틱 활용도를 높여 경량화 실현에 기여합니다.

자동차 경량화의 핵심적인 기술적 전략은 [ 금속 → 고기능 플라스틱 및 복합소재 전환 ] 입니다.

​고기능 플라스틱 및 복합소재는 대표적으로 EV/자동차의 인스트루먼트 패널, 배터리 하우징, 전장 모듈 케이스, 센서 브라켓, 내장 구조 부품에 적용되고 있습니다. 하지만 플라스틱 소재는 압축 하중에 취약하며, 장기 체결 시 크리프 현상이 발생하는 등의 한계점을 가지고 있습니다.  즉, 플라스틱을 사용하면서도 금속 수준의 체결 안정성을 확보하고 크리프 현상을 방지하기 위한 보강 기술이 필수적입니다.

이때 필요한 핵심 부품이 바로 플라스틱용 컴프레션 리미터(Compression Limiter for Plastics), 압축 리미터입니다.

Bossard는 프레스인 및 인서트 몰딩 방식에 최적화된 FASTEKS® 컴프레션 리미터 표준 라인업을 제공하며, M4부터 M10까지 다양한 나사 직경에 대응 가능한 규격을 보유하고 있습니다.

FASTEK 컴프레션 리미터를 써야하는 이유는 무엇일까요?

  • 정밀 가공 방식으로 제작되어 일반 Split-Seam 타입보다 치수 정밀도가 우수합니다.
  • 중앙 너렛 설계로 플라스틱이 너렉 사이로 유입 후 경화되어 강력한 기계적 인터락을 형성합니다.
  • 이음새가 없는 Closed 구조로 설계되어 인서트 성형 시 플라스틱 유입 위험이 없습니다.
  • Flanged 타입 옵션으로 넓은 베어링 공간을 제공하여 알루미늄 등 연성 상대재의 손상을 방지합니다.
  • 대칭 설계와 높은 가공 정밀도로 자동화 공정에도 더욱 유리합니다.
  • ISO Class 10.9 수준의 체결 하중에서도 변형률을 1% 이내로 제어할 수 있도록 설계되어 있습니다.
  • 생산 환경에 따라 압입 방식 / 인서트 성형 방식으로 설치가 가능합니다.

FASTEK 컴프레션 리미터 적용 산업

  • Automotive - 배터리 팩 하우징, ADAS 센서 모듈, 전장 제어기 케이스
  • EV & 전동화 부품 - 인버터 하우징, BMS 케이스, 충전 모듈
  • 산업 장비 - 제어 박스, 모터 하우징, 자동화 장비
  • 가전 및 전자 - 대형 가전 구조물, 산업용 전자 케이스

FASTEKS® 컴프레션 리미터의 기능

기능 1

재료 보호

과부하 방지

기능 1

FASTEKS® 컴프레션 리미터는 체결 압력으로부터 플라스틱 모재의 무결성을 보호합니다.

기능 2

증가

강도와 내구성

기능 2

FASTEKS® 컴프레션 리미터는 플라스틱 부품의 강도와 하중 지지 능력을 향상시켜 체결 신뢰성을 높입니다. 또한 장시간 사용이나 고온 환경에서 발생할 수 있는 열가소성 성형 부품의 크리프를 효과적으로 줄여 제품의 수명을 연장합니다.

기능 3

다기능 솔루션

다양한 산업 환경에 적용 가능

기능 3

FASTEKS® 컴프레션 리미터는 다양한 산업 분야에서 활용되며, 각종 애플리케이션 요구에 맞게 유연하게 적용할 수 있습니다.

FASTEKS® 컴프레션 리미터 제품

FCL 1: FASTEKS® 컴프레션 리미터 – 라운드형(무두 타입)

FCL 1: FASTEKS® 컴프레션 리미터 – 라운드형(무두 타입)

헤드가 없는 대칭형 설계를 적용하여 부품의 방향성 구분 없이 양방향 조립이 가능하므로, 별도의 피딩(Feeding) 방향 정렬 없이 신속하게 설치할 수 있습니다.

Overlay
FCL 1: FASTEKS® 컴프레션 리미터 – 라운드형(무두 타입)

FCL 2: FASTEKS® 컴프레션 리미터 – 라운드형(헤드 타입)

FCL 2: FASTEKS® 컴프레션 리미터 – 라운드형(헤드 타입)

헤드 타입은 접촉 면적을 넓게 설계하여, 체결 시 발생하는 축 방향 하중에 대해 더욱 강력한 지지력과 저항성을 제공합니다.

Overlay
FCL 2: FASTEKS® 컴프레션 리미터 – 라운드형(헤드 타입)

FCL 3: FASTEKS® 컴프레션 리미터 – 오발/타원형(무두 타입)

FCL 3: FASTEKS® 컴프레션 리미터 – 오발/타원형(무두 타입)

오발 타입은 라운드형 대비 높은 설계 유연성을 제공하여, 중심선 보정 및 공차 누적 대응에 유리합니다. 헤드가 없는 대칭형 구조로 부품 방향성 구분 없이 양방향 조립이 가능하여, 별도의 방향 정렬 공정 없이 신속하게 설치할 수 있습니다.

Overlay
FCL 3: FASTEKS® 컴프레션 리미터 – 오발/타원형(무두 타입)

FCL 4: FASTEKS® 컴프레션 리미터 – 오발/타원형(헤드 타입)

FCL 4: FASTEKS® 컴프레션 리미터 – 오발/타원형(헤드 타입)

헤드 타입은 접촉 면적을 확장하여 축 방향 하중에 대한 지지력을 극대화한 제품입니다. 또한, 라운드형 대비 우수한 설계 유연성을 바탕으로 조립 시 중심선 편차 및 공차 누적을 효과적으로 보정하고 관리할 수 있습니다.

Overlay
FCL 4: FASTEKS® 컴프레션 리미터 – 오발/타원형(헤드 타입)
FASTEKS® 컴프레션 리미터

FASTEKS® 컴프레션 리미터 브로슈어

FASTEKS® 컴프레션 리미터에 대한 상세 정보와 기술 사양은 브로슈어를 통해 확인하실 수 있습니다.

891.8 KB | pdf

컴프레션 리미터 제조 공정, 조립, 선정, 설계 가이드

컴프레션 리미터의 제조 공정 및 조립 가이드

컴프레션 리미터는 냉간 압조, 프레스 가공, 절곡, 선삭 및 아연 다이캐스팅 등 다양한 정밀 공정을 통해 제작됩니다. 조립 시에는 열 압입, 초음파 압입 또는 냉간 압입 방식을 통해 모재에 장착됩니다.

설계 특성 및 고정 방식

  • 인서트 성형(Molding): 제품 중앙 외경에 적용된 널링 처리는 성형 과정에서 플라스틱 수지가 널링 사이로 균일하게 흐르도록 유도하여 강력한 결합력을 제공합니다.
  • 압입 공정(Press-in): 널링이 없는 영역은 실제 압입이 시작되기 전, 드릴링 또는 성형된 홀 내에서 제품이 수직 방향으로 정확하게 정렬되도록 돕습니다.

FASTEKS® 컴프레션 리미터는 ISO Class 10.9 고장력 볼트 체결 시 발생하는 강력한 클램프 하중을 견딜 수 있는 충분한 기계적 강도를 갖추고 있습니다. 특화된 설계와 형상을 통해, 극한의 체결 조건에서도 리미터 전체 길이 대비 1% 미만의 압축 변형률을 유지하며 부품의 치수 안정성을 보장합니다.

컴프레션 리미터 선정 및 설계 가이드

플라스틱 부품과 모재의 구조적 관계를 고려하여 컴프레션 리미터의 길이를 정밀하게 설계·선정하는 것은 매우 중요합니다. 이는 플라스틱 부품에 작용하는 클램프 하중을 효과적으로 제한하여, 과도한 하중으로 인한 모재의 파손 또는 영구 변형을 방지하기 위함입니다.

각 컴프레션 리미터는 적용되는 플라스틱 재질, 체결 요소의 종류, 그리고 두 상대물의 소재 및 구조를 종합적으로 고려하여 애플리케이션별로 개별 설계되어야 합니다.

특수 설계된 컴프레션 리미터는 메탈 투 메탈(Metal-to-Metal) 접촉 상태를 구현함으로써 일관되고 안정적인 클램프 하중을 유지합니다. 이를 통해 시간 경과 또는 고온 환경에서 발생할 수 있는 열가소성 사출물의 크리프 현상을 효과적으로 억제합니다.

또한, 제조 공정 및 조립 방식의 적절한 선택은 최종 제품의 품질, 신뢰성, 그리고 애플리케이션의 안전성과 직결됩니다. 요구 사양을 정확히 충족하기 위해서는 공정 조건과 사용 환경에 최적화된 제조 공법과 조립 솔루션을 선택하는 것이 필수적입니다.

Bossard의 전문 엔지니어링 팀은 귀사의 적용 조건과 요구사항을 면밀히 분석하여, 성능과 신뢰성을 모두 만족하는 최적의 컴프레션 리미터 솔루션을 제안해 드립니다.