Threaded Inserts

FILTEC® 와이어 스레드 인서트

FILTEC® 와이어 스레드 인서트는 볼트와 암나사 간의 하중을 최적으로 전달하여 고강도 나사산을 형성하고, 체결부의 강도와 내구성을 향상시킵니다.

온라인몰 이동
Overlay
주문 제작 화스너
연한 회색 배경 위에 배치된 FILTEC 와이어 스레드 인서트 3개(은색 2개, 핑크색 1개). 나선형 코일 구조의 나사산 보강 및 나사산 복원용 체결 솔루션으로, 우측 상단에 FILTEC 로고가 표시되어 있습니다.

FILTEC® 와이어 스레드 인서트는 알루미늄 및 마그네슘과 같이 전단강도가 낮은 소재의 나사산을 보강하는 데 이상적인 솔루션입니다. 이러한 특성으로 인해 기계·설비 제조, 전자산업, 자동차, 항공우주 산업 등 다양한 분야에서 널리 사용되고 있습니다. 또한 FILTEC® 와이어 스레드 인서트는 마모를 최소화한 내구성 높은 나사산을 구현하여 체결부의 수명과 신뢰성을 향상시킵니다.

FILTEC® 와이어 스레드 인서트의 장점

  • 간편한 설치
  • 비용 절감
  • 유지보수 및 나사산 복원 작업에 최적화
  • 우수한 내마모성 및 내식성
  • 다양한 나사 규격 제공
흰색 배경 위의 FILTEC 와이어 스레드 인서트. 나선형 코일 구조와 설치용 탱(Tang)을 갖춘 나사산 보강 및 나사산 복원용 체결 솔루션

FILTEC+® 와이어 나사 인서트

FILTEC+® 표준 와이어 스레드 인서트는 사용자의 설치 작업을 더욱 간편하게 해주는 제품입니다. 최적화된 설계를 통해 일반 나사를 체결하듯 쉽게 설치할 수 있으며, 조립 시 별도의 복잡한 공구 없이 간단한 설치용 스핀들(Setting Spindle)만으로 작업이 가능합니다.

  • 나사 규격: Metric, UNC, UNF
  • 인서트 길이: 다양한 길이 옵션 제공
  • 재질: 스테인리스강 1.4301
  • 기타: 고객 요청에 따라 추가 사양 및 다양한 나사 규격 제공 가능

흰색 배경 위에 배치된 핑크색 LOCKFIL 와이어 스레드 인서트로, 나선형 와이어 구조와 설치용 탱(Tang)이 적용된 나사산 보강 솔루션.

LOCKFIL+® 와이어 스레드 인서트 (Self-Locking)

LOCKFIL+® 자체 잠금 기술(Self-Locking) 와이어 스레드 인서트는 하나 이상의 다각형 나사산 구조를 적용하여 체결된 볼트의 나사면에 지속적인 압력을 가하는 제품입니다. 이를 통해 우수한 풀림방지 기능을 제공하며, 진동이나 반복 하중이 발생하는 환경에 특히 적합합니다. 따라서 별도의 풀림방지 부품이나 나사 잠금 장치를 사용할 필요가 없습니다.

  • 나사 규격: Metric, UNC, UNF
  • 인서트 길이: 다양한 길이 옵션 제공
  • 색상: 핑크색 (Pink)
  • 재질: 스테인리스강 1.4301
  • 기타: 고객 요청에 따라 추가 사양 및 다양한 나사 규격 제공 가능