Threaded Inserts

KATO® 탱리스 와이어 스레드 인서트

KATO® 와이어 인서트는 고하중 체결 환경, 반복 체결이 요구되는 부품, 손상된 나사산 복원 작업에 적합하며, 나사산 강도 향상과 내구성 확보에 효과적인 솔루션입니다.

온라인몰 이동
Overlay
주문 제작 화스너
KATO 와이어 스레드 인서트(핑크색 및 은색)의 나선형 코일 구조를 보여주는 이미지로, 나사산 보강 및 나사산 복원에 사용되는 체결 솔루션입니다.

알루미늄과 같은 경량 소재의 경우 나사산 손상을 방지하고 체결부의 내구성을 향상시키기 위해 와이어 스레드 인서트의 예방적 적용이 권장됩니다. KATO® 와이어 스레드 인서트는 스테인리스 크롬-니켈강(Stainless Chromium-Nickel Steel)으로 제작되며, 간단한 설치 공정을 통해 적용할 수 있습니다. 특히 탱리스(Tangless) 설계를 적용하여 탱(Tang) 제거 공정이 필요 없으며, 보다 효율적이고 안전한 조립 환경을 제공합니다.

KATO® 와이어 스레드 인서트의 장점

  • 탱리스(Tangless) 구조 적용
  • 양방향 설치 노치 적용
  • 손상 없이 간편한 제거 가능
  • 요구사항, 치수 공차, 기능 및 재질에 관한 국제 표준 충족
  • 탱 잔류로 인한 이물질(FOD) 발생 위험이 없어 높은 안전성 제공
나선형 와이어 구조로 제작된 KATO 와이어 스레드 인서트 두 개(핑크색 및 은색)의 모습

탱리스(Tangless) 와이어 스레드 인서트

적용 나사 규격

  • M2.5 ~ M12

제품 타입

  • 표준형(Standard)
  • 셀프 락킹형(Self-locking, 핑크색 표시)

규격 및 재질

  • EN 10088-1에 따른 재질 1.4301
  • AISI 304 스테인리스강
  • NAS 1130 및 MIL-I-8846 규격 충족
  • 설치 후 DIN 8140 규격 준수

고객 요청에 따라 추가 모델 및 다양한 나사 규격 제공 가능