인서트

KEENSERTS® 나사 인서트

KEENSERTS® 키록 인서트는 고하중 환경에서도 풀림과 회전을 방지하는 특수 키 잠금 구조를 갖춘 고강도 나사 인서트입니다.

KEENSERTS® 키록 인서트
온라인몰 이동
Overlay
주문 제작 화스너

KEENSERTS® 키록 나사 인서트는 기계공학, 정밀기계, 항공 및 우주 산업 분야에서 나사산 손상을 방지하기 위한 최적의 솔루션입니다. 스테인리스 스틸(1.4305 / AISI 303)로 제작되어 우수한 내구성을 자랑하며, 반복적인 체결 및 분해에도 나사산 마모 없이 안정적인 성능을 유지합니다.

이 제품은 경금속, 강철, 주철 등 다양한 금속 재질에 적용 가능하며, 고가 부품의 손상된 나사산을 간편하고 효율적으로 복원하는 데에도 적합합니다.

KEENSERTS® 키록 나사 인서트

특수 키 잠금 기술

KEENSERTS® 나사 인서트는 사전 조립된 키 잠금 구조(Key-Locking Technology)를 통해 고정력을 극대화하며, 고하중 환경에서도 풀림이나 회전 없이 안정적으로 고정됩니다. 나사 규격에 따라 2키 또는 4키 타입, 그리고 일반형 또는 셀프락킹 (Self-Locking) 타입으로 제공됩니다.

KEENSERTS® 나사 인서트의 장점

  • 간편한 설치로 작업 효율 향상
  • 고강도 내구성으로 장기 사용 가능
  • 손상된 나사산의 신속한 수리 및 복원
  • 사전 조립된 키 잠금 구조로 진동 및 충격에도 풀림 방지

KEENSERTS® 제품 개요

2키 타입 나사 인서트

2키 타입 나사 인서트
  • 표준 내경 나사산 (나사 규격) : M3x0.5 (KNCM 타입), M4x0.7 (KNCM 타입), M5x0.8 (KNM 및 KNHM 타입), M6x1.0 (KNM 및 KNHM 타입)  
  • 재질 : 스테인리스 스틸 1.4305  
  • 추가 타입은 요청 시 제공 가능 

Overlay
2키 타입 나사 인서트

2키 타입 자체 잠금 인서트

2키 타입 자체 잠금 인서트
  • 표준 내경 나사산 (나사 규격) : M5x0.8 (KNML 및 KNHML 타입), M6x1.0 (KNML 및 KNHML 타입)  
  • 재질 : Molykote® 윤활 코팅이 적용된 스테인리스 스틸 1.4305  
  • 추가 타입은 요청 시 제공 가능

Overlay
2키 타입 자체 잠금 인서트

4키 타입 나사 인서트

4키 타입 나사 인서트
  • 표준 내경 나사산 (나사 규격) : M8x1.25 (KNM 및 KNHM 타입), M10x1.50 (KNM 및 KNHM 타입), M12x1.75 (KNM 및 KNHM 타입), 및 M16x2.00 (KNHM 타입)
  • 재질 : 스테인리스 스틸 1.4305
  • 추가 타입은 요청 시 제공 가능

Overlay
4키 타입 나사 인서트

4키 타입 자체 잠금 인서트

4키 타입 자체 잠금 인서트
  • 표준 내경 나사산 (나사 규격) : M8x1.25 (KNML 및 KNHML 타입), M10x1.50 (KNML 및 KNHML 타입), M12x1.75 (KNML 및 KNHML 타입), 및 M16x2.00 (KNHML 타)
  • 재질 : Molykote® 윤활 코팅이 적용된 스테인리스 스틸 1.4305  
  • 추가 타입은 요청 시 제공 가능

Overlay
4키 타입 자체 잠금 인서트

KEENSERTS® 인서트 전용 설치 도구

KEENSERTS® 인서트 전용 설치 도구
  • 수동 설치 툴
  • 유압-공압식 자동 설치 장비
  • 기타 설치 보조 장비

Overlay
KEENSERTS® 인서트 전용 설치 도구

브로슈어

금속 삽입형 체결 보강 부품의 구조, 설치 방식 및 기계적 성능

키 잠금 나사 인서트

키 잠금 나사 인서트의 잠금 원리 및 설치 방식, 적용 사례에 대한 상세 내용

421.6 KB | pdf