PEM® CastSerts는 스테인리스 스틸 소재의 압입형 나사 인서트로, 알루미늄·마그네슘 등 연질 금속과 다이캐스팅 합금 부품에 고강도 나사산을 형성하며 HRB 70 / HB 125 이하 소재에 적합한 체결 솔루션입니다.
인서트
PEM® 300 시리즈 PEM® CastSerts는 스테인리스 스틸 소재의 압입형 나사 인서트로, 알루미늄·마그네슘 등 연질 금속과 다이캐스팅 합금 부품에 고강도 나사산을 형성하며 HRB 70 / HB 125 이하 소재에 적합한 체결 솔루션입니다.

PEM® CastSert™ 인서트는 별도의 복잡한 전용 툴 없이, 일반적인 평 핀 펀치, 앤빌(Anvil)을 장착한 표준 프레스 설비만으로 모든 규격과 길이의 제품을 간편하게 압입할 수 있습니다. 이러한 단순화된 공정은 기존의 헬리코일 인서트 장착 방식 대비 설치 속도를 약 80% 이상 획기적으로 단축시킵니다.

PEM® CastSerts는 스테인리스 스틸 소재의 압입형 나사 인서트로, 알루미늄·마그네슘 등 연질 금속과 다이캐스팅 합금 부품에 고강도 나사산을 형성하며 HRB 70 / HB 125 이하 소재에 적합한 체결 솔루션입니다.