인서트

TAPPEX® 나사 인서트

TAPPEX® 나사 인서트는 황동, 강철 또는 스테인리스로 제작된 제품으로, 플라스틱(열가소성 수지, 열경화성 수지 및 라미네이트), GRP 경금속 합금 및 일부 노치(Notch) 감도가 높은 소재로 이루어진 공작물 내에 보다 정밀하고 견고한 너트 나사산을 만들어 내는 작업이 가능합니다.

Overlay
주문 제작 화스너
Tappex® 나사 인서트의 구조, 삽입 방식, 적용 재질 및 기계적 성능에 대한 기술 정보

TAPPEX® 나사 인서트 기능

  • 플라스틱과 목재 내부에 고강도 나사산 가공이 가능
  • 내마모 및 내부식성 확보
  • 반복적 조립을 견뎌내는 내구성 강한 볼트 체결부
  • 다목적으로 활용 가능
  • 높은 설치 범용성 확보

TAPPEX® 나사 인서트 제품 개요

나사 체결용 TRISERT® 나사 인서트

흰색 배경에 있는 황동 Tappex Trisert 나사형 인서트

TRISERT® 나사 인서트는 칩이 발생하지 않는(Chip-free) 방식으로 깨끗하게 암나사를 형성할 수 있으며, 헤드가 없는 타입은 양방향 사용이 가능하다는 장점을 제공합니다.

  • 나사 규격 : M2, M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M6, M8, 및 M10  
  • 모델 : 헤드형 / 무헤드형
  • 설치 방식 : 나사 삽입형 (Screw-in)
  • 재질 : 황동  

Overlay
흰색 배경에 있는 황동 Tappex Trisert 나사형 인서트

경합금 및 플라스틱 체결용 TRISERT-3® 고강도 나사 인서트

경합금 및 플라스틱 체결용 TRISERT-3® 고강도 나사 인서트

TRISERT-3®는 스틸 또는 스테인리스 스틸 소재로 제작된 고강도 인서트로, 경량 금속(예: 알루미늄 합금) 및 엔지니어링 플라스틱 체결을 위한 제품입니다. 의료기기, 해양산업, 식품가공 설비 등 위생성과 내식성이 요구되는 고신뢰성 분야에 적합한 체결 솔루션입니다.

  • 나사 규격 : M3, M4, M5, M6, M8, M10  
  • 모델 : 소형 헤드
  • 설치 방식 : 나사 삽입형 (Screw-in)
  • 재질 : 강철, 스테인리스 스틸 303 (1.4305), 스테인리스 스틸 316 (1.4401)

Overlay
경합금 및 플라스틱 체결용 TRISERT-3® 고강도 나사 인서트

폼 및 목재 체결용 FOAMSERT® 나사 인서트

폼 및 목재 체결용 FOAMSERT® 나사 인서트

FOAMSERT®는 TRISERT® 시리즈의 하위 제품군으로, 발포 폴리머(Foam) 및 목재에 사전 천공된 파일럿 홀에 적용되는 셀프커팅(Self-cutting) 방식의 인서트입니다. 고유의 절삭 형상은 부재 손상을 최소화하면서 안정적인 체결력을 제공합니다.

  • 나사 규격 : M2, M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M6, 및 M8  
  • 모델 : 헤드형 / 무헤드형
  • 설치 방식 : 나사 삽입형 (Screw-in)
  • 재질 : 황동  

Overlay
폼 및 목재 체결용 FOAMSERT® 나사 인서트

열가소성 플라스틱 체결용 MULTISERT® 압입형 나사 인서트

열가소성 플라스틱 체결용 MULTISERT® 압입형 나사 인서트

MULTISERT®는 내부 나사산과 특허 출원된 요철 구조의 체결 외형을 갖춘 푸쉬인(Push-in) 방식의 인서트입니다. 특히 열가소성 플라스틱에 압입 방식으로 삽입되며, 설치 방식은 프레스 핏 후 초음파 삽입 또는 열 삽입 방식(국부 가열을 통한 용융 삽입)을 사용합니다. 고정밀 자동화 조립 공정에 적합합니다.

  • 나사 규격 : M1.6, M2, M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M6, M8, M10, 및 M12  
  • 모델 : 헤드형 / 무헤드형
  • 설치 방식 : 입, 초음파 삽입, 열 삽입(국부 용융 방식)
  • 재질 : 황동     

Overlay
열가소성 플라스틱 체결용 MULTISERT® 압입형 나사 인서트

얇은 벽체용 MICROBARB® 압입 인서트

얇은 벽체용 MICROBARB® 압입 인서트

MICROBARB®는 MULTISERT® 계열의 소형 인서트로, 미세 널링(Micro-knurling) 가공이 적용되어 열가소성 수지에 최적화된 고정력을 발휘합니다. 소형 전자기기 및 정밀 플라스틱 부품에 적합하며, 삽입 후 탈출 방지 기능이 우수합니다.

  • 나사 규격 : M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8, M10  
  • 모델 : 헤드형
  • 설치 방식 : 압입
  • 재질 : 황동  

Overlay
얇은 벽체용 MICROBARB® 압입 인서트

인서트 몰딩용 HIMOULD® 나사 인서트

인서트 몰딩용 HIMOULD® 나사 인서트

HIMOULD®는 황동 재질로 제작된 인서트 몰딩 전용 제품으로, 열가소성 수지 및 열경화성 수지 성형공정에 최적화되어 있습니다. 얇은 벽체 구조로 성형 부품의 가장자리에 근접 배치가 가능하며, 관통형 및 스터드형 내부 나사산 타입으로 제공됩니다. 전기전자, 자동차, 산업기기 성형 부품에 널리 활용됩니다.

  • 나사 규격 : M2, M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M6, M8, M10, M12  
  • 모델 : 관통형 / 스터드형
  • 설치 방식 : 금형 삽입형
  • 재질: 황동  

Overlay
인서트 몰딩용 HIMOULD® 나사 인서트

TAPPEX®는 나사 인서트 전용 공구

KEENSERTS® 인서트 전용 설치 도구
  • 수동 설치 툴
  • 자동화 장비
  • 초음파 및 열 삽입 장비

Overlay
KEENSERTS® 인서트 전용 설치 도구

브로슈어

Tappex® 나사 인서트의 구조, 삽입 방식, 적용 재질 및 기계적 성능에 대한 기술 정보

Tappex® 나사 인서트

Tappex® 나사 인서트의 구조, 삽입 방식, 적용 재질 및 기계적 성능에 대한 기술 정보

1.3 MB | pdf
인서트 솔루션 -  경금속 및 플라스틱과 같은 약한 재료에 적합한 고강도 체결류 (나사 인서트, 황동 인서트, 와이어 나사 인서트, 키록 인서트)

인서트

인서트

Bossard의 다양한 나사 인서트 제품 카테고리와 브랜드 파트너를 한눈에 확인해 보세요.

자세히 알아보기