FASTEKS® WELKO 커패시터 방전식 스터드 제품 개요
용접 스터드

- 재질 : 스테인리스 스틸 A2, 연강 37-3, 동도금, 알루미늄 EN AW-AlMg3
- 나사 규격 : M3 ~ M8
- 기타 사양 : 요청 시 맞춤 제작 가능
용접 핀

- 재질 : 스테인리스 스틸 A2, 연강 37-3, 동도금, 알루미늄 EN AW-AlMg3
- 나사 규격 : M3 ~ M8
- 기타 사양 : 요청 시 맞춤 제작 가능
용접 부시

- 재질 : 스테인리스 스틸 A2, 연강 37-3, 동도금, 알루미늄 EN AW-AlMg3
- 나사 규격 : M3 ~ M5
- 기타 사양 : 요청 시 맞춤 제작 가능
접지 태그

- 재질 : 스테인리스 스틸 A2, 연강 37-3, 동도금, 알루미늄 EN AW-AlMg3
- 형태 : L형, U형
- 기타 사양 : 요청 시 맞춤 제작 가능
단열 화스너

구성 및 재질
- 컵헤드 단열핀 (못) : 연강 37-3, 동도금, 절연 샤프트 포함
- 컵헤드 단열핀 (디스크) : 연강 37-3, 아연도금
- 콘형 단열못 : 스테인리스 스틸 A2, 연강 37-3, 동도금
- 단열 클립 : 스테인리스 스틸 1.4301, 연강 36-2, 아연도금
기타 사양 : 요청 시 다양한 형태 제공 가능