용접 제어 장치 및 전원 공급 장치

용접 제어 장치(Controller)는 SWS 시스템의 핵심 장비로, 스터드의 이동과 용접 에너지를 정밀하게 제어합니다. 또한 실시간 데이터 기록 및 공정 모니터링 기능을 제공하여 품질 관리를 지원합니다. 전원 공급 장치(Energy Source)는 최대 5개의 용접 출력 채널을 구성할 수 있어, 고효율·고생산성 작업이 가능합니다.
스터드 자동 공급 장치

Feeder 장치는 스터드를 저충격 방식으로 분리하고, 자동화된 공정으로 안정적으로 공급합니다. 피딩 과정은 완전 자동화되어 있으며, 이벤트 기반 제어 및 모니터링이 가능합니다.
용접 헤드

Tucker 용접 헤드는 강재, 알루미늄, 크롬-니켈강(CrNi) 등 다양한 소재에 대응하며, 가스 보조 방식을 통해 저스패터 용접 (저비산 용접)이 가능합니다. 적용 조건에 따라 다양한 옵션을 선택할 수 있어 고강도 강재 및 복합 소재에도 적합합니다.
스터드 용접 건

Tucker 수동 스터드 용접 건은 반자동 및 수동 작업에 적합하며, 리니어 모터 기반 구동 방식과 직각 센서가 내장되어 있어 용접 품질을 향상시킵니다. 강재뿐만 아니라 알루미늄, CrNi 소재, 고강도 강재에 대한 가스 보조 용접도 지원합니다.
Tucker® SWS 시스템 확장 옵션

Tucker®는 생산성 향상 및 복잡한 공정 요구사항 대응을 위한 다양한 부가 장비와 기술을 제공합니다:
- CleanJet 표면 세정 시스템 : 알루미늄 용접 전 표면 세정용
- TSD 스터드 전환 장치 : 용접 툴 수량 최소화
- TCS 클리닝 스테이션 : 용접 툴의 수명 연장
- 호스 패키지 및 케이블 정리 시스템 : 유지보수 주기 감소
- 스터드 검사 도구 : 품질 관리 및 공정 신뢰성 확보