조립 체결 기술 컨설팅

최적화된 체결 솔루션을 위한 조립 체결 기술 컨설팅

조립 체결 기술 컨설팅은 제품 생산에 있어 설계부터 조립까지의 공정 시간을 단축하고 비용 절감에 도움을 드리는 서비스입니다.

Bossard의 조립 체결 기술 컨설팅

조립 체결 기술 컨설팅은 크게 3가지 카테고리로 구분됩니다.

Design (디자인) : 완벽한 제품 설계를 위한 소재와 최적의 조건, 체결 노하우를 제공하는 서비스

Optimize (최적화) : 설계부터 조립까지의 체결 프로세스 최적화 서비스

Education (교육) : Bossard의 조립 기술 노하우에 대한 교육을 통해 조립 기술 전문가 양성 서비스

조립 체결 기술 컨설팅 소개 영상

ATE | Engineering Services | A three stage methodology from concept to production

ASSEMBLY TECHNOLOGY EXPERT: 설계부터 생산까지 생산성 향상을 위한 3가지 솔루션

조립 체결 기술 컨설팅 서비스

생산성 향상을 위한 솔루션 - 조립 체결 기술 컨설팅

Take Away 1

최대 30% 더 빠른 제품 출시

최적화된 제품 설계를 통해 제품 출시 기간을 단축할 수 있습니다.

Take Away 1

제품 출시는 속도가 곧 경쟁력입니다. 조립 체결 기술 컨설팅의 최적화된 제품 설계를 통해 경쟁력을 높일 수 있습니다.

Take Away 2

최대 40%

총 소유 비용(TCO) 절감

Take Away 2

200개 이상의 프로젝트에서 검증된 비용 절감 효과를 통해 운영 효율성을 극대화하고 지속 가능한 성장을 실현할 수 있습니다.

Take Away 3

전 세계 16개 테스트 연구소 운영

4개의 인증을 보유한 전 세계 16개의 테스트 연구소를 통해 품질 검증을 지원합니다.

Take Away 3

유럽, 미국, 아시아에 위치한 Bossard 테스트 연구소는 최첨단 측정 장비와 시험 장비를 갖추고 있습니다. 이를 통해 품질 요구 사항을 만족시키며 불량률 감소에 기여합니다.

Take Away 4

3500명 이상의 엔지니어

전문 엔지니어의 맞춤형 조립 기술 전문 교육 진행

Take Away 4

맞춤형 기술 세미나 및 웨비나를 통해 Bossard의 체결 기술 원리와 노하우를 공유하여 조립 기술 전문가가 되도록 도움을 드립니다. ​

조립 체결 기술 컨설팅 블루프린트

조립 공정 내에서 설계부터 조립까지의 공정 시간을 단축하고 비용 절감에 도움이 될 수 있도록 각각의 서비스가 조립 공정에 어떠한 영향을 미치는지 블루프린트를 통해 확인 가능합니다.

장점

새로운 제품 개발의 설계 단계부터 조립 프로세스를 최적화하고 체결 기술의 전문가가 되는 것까지, 모든 것이 조립 체결 기술 컨설팅을 통해 가능합니다.

설계 최적화 및 검증

조립 설계 지원

고품질 및 안전 보장

고품질 및 안전 보장

총소유비용(TCO) 절감

총 소유 비용 (TCO) 절감

제품 출시 기간 단축

제품 출시 기간 단축

제품 신뢰성 확보

조립 기술 전문가 맞춤형 교육

조립 체결 기술 컨설팅을 적용한 글로벌 고객사

로고 CWA
로고 Bode RAWAG
로고 BMC
로고 비욘드 그래비티
Logo Loncin
로고 5M
아들러 펠처 그룹 로고
로고 스완두
 Storopack
 Bossard와 CWA 사의 협업을 통한 Omega V Cabin 경량화 성공 스토리

성공 스토리

Omega V 경량 캐빈을 위한 체결 솔루션

CWA 사의 Omega V 경량 캐빈 설계 과정에서 안전을 위한 코너 연결부의 체결 솔루션을 제안하여 진동 및 부식 저항성을 확보하고, 체결 부품 구성을 간소화하여 효율적인 생산이 가능하도록 하였습니다.

자세히 알아보기

관련 정보