Measurement of Coating Thickness

코팅 두께 측정 – 정밀 품질 보증을 위한 핵심 공정

Bossard는 코팅 두께 측정을 통해 최대 3층까지의 금속 도금층을 측정하며, 초기 결함 조기 발견 및 품질 확보를 지원합니다.

Bossard 코팅 두께 측정 서비스
ATE | Coating Thickness Measurement

Bossard 코팅 두께 측정 서비스 소개

도금 두께는 사용 환경, 소재, 기능적 요구사항에 따라 달라지며, 도금 불량 또는 과도한 도금은 제품 성능 저하 및 공정 불량의 원인이 될 수 있습니다. Bossard는 XRF 기반의 정밀 비파괴 측정 기술을 통해 최대 3층까지의 금속 도금층 두께를 μm 단위로 분석하며, 층간 누락·두께 편차 등 도금 불량을 조기에 검출하여 품질 관리를 지원합니다.

측정 방식: X선 형광 분석 (XRF, X-ray Fluorescence)

  • 적용 방식 : 시료에 X선을 조사하여 원자 내 전자를 여기시킨 후, 방출되는 특성 X선 형광을 분석하여 도금층의 두께 및 조성을 정밀 측정
  • 적용 대상 : 다층 금속 도금 부품 (최대 3층)
  • 장점 : 비파괴 검사 방식, 고속·고정밀 측정 가능, 다양한 금속층(아연, 니켈, 크롬, 아연플레이크, 금, 은 등)에 적용 가능

Bossard 기술 연구소의 측정 역량

  • 측정 대상 : 최대 3중 도금층을 가진 금속 부품, 아연(Zn), 니켈(Ni), 크롬(Cr), 아연플레이크(Zn Flake), 금(Au), 은(Ag) 등 다양한 금속 도금
  • 적용 기준 : ISO 4042, ISO 2093 등 국제 표준에 따른 시험 수행
  • 공정 신뢰성 확보 : 도금 두께 편차로 인한 체결 불량, 내식성 저하, 외관 불량 사전 방지, 설계 공차 및 기능 요구사항에 부합하는 품질 확보

Bossard 품질 테스트 서비스 문의하기

Bossard는 ISO/IEC 17025 인증을 받은 최첨단 기술 연구소에서 품질 테스트 서비스를 진행하고 있습니다.

Bossard 품질 테스트 서비스

코팅 두께 측정 문의하기

작성을 완료해주십시오. * 필수 입력 사항