마찰계수 시험: 신뢰성 있는 나사 체결 공정 확보를 위한 테스트
Friction Coefficient Test
마찰계수 시험(Friction Coefficient Test)은 마찰 손실로 인한 체결 신뢰성 문제를 사전에 방지하고, 정확한 조임 토크 산정, 불량 체결 방지, 불필요한 비용 발생 최소화에 기여합니다.


마찰계수 시험: 신뢰성 있는 나사 체결 공정 확보를 위한 테스트
정확한 나사 체결을 위해서는 적정 조임 토크(Tightening Torque)를 적용해야 하며, 이는 다음과 같은 요소에 따라 달라집니다:
일반적으로 조임 토크의 80~85%는 마찰로 손실되며, 실제 체결력(Clamping Force)으로 전환되는 에너지는 15~20%에 불과합니다. 따라서 마찰계수의 편차는 체결 불량 및 구조적 결함으로 이어질 수 있으며, 공정 신뢰성 확보를 위해 마찰계수 시험은 필수적입니다.
마찰 안정화로 조임 토크 정밀도 향상
재작업, 클레임, 고객 불만 최소화
제조 품질을 확보하여 고객 신뢰 및 수익 보호
마찰계수 기반 최적 체결 조건 도출
반복 가능한 체결 품질 확보
고품질 조립 및 제품 성능 보장
Bossard는 제품 개발 및 제조 공정에 특화된 체결 기술 전문성을 바탕으로 고정밀 토크 및 체결력 측정을 수행합니다.
Bossard는 ISO/IEC 17025 인증을 받은 최첨단 기술 연구소에서 품질 테스트 서비스를 진행하고 있습니다.