스펙트럼 분석 장비 소개

Bossard의 광방출분광분석기(OES)를 활용한 금속 성분 분석 기술
Spectral Analysis
스펙트럼 분석(Spectral Analysis)은 금속 가공 산업에서 품질 관리(QA), 손상 분석, 입고 검사 등에 필수적인 시험 방법입니다. Bossard는 광방출분광분석기(OES, Optical Emission Spectrometer)를 활용한 금속 성분 분석 분야에서 기술력을 보유하고 있습니다.

Bossard의 광방출분광분석기(OES)를 활용한 금속 성분 분석 기술
스펙트럼 분석은 금속 재료의 화학 조성(Chemical Composition)을 정밀하게 분석하는 재료 시험 기법입니다. 이 방법은 광방출분광법(OES)이라고도 하며, 금속 가공 및 제조 산업에서 정량적 품질 보증, 법적·규격적 요구사항 충족, 문서화 및 부품 이력 추적 확보 등 다양한 목적으로 활용됩니다.
또한, 정재료 식별(PMI, Positive Material Identification)을 통해 부품이 설계된 재료 사양에 부합하는지 확인할 수 있어, 재료 혼입 방지 및 안전성 확보에 매우 효과적입니다.
스펙트럼 분석은 금속 재료가 고온에서 기화될 때 방출되는 광자를 이용합니다. 시험자는 시편에 전극을 접촉시켜 수천 도의 고온으로 가열하고, 전극과 시편 사이의 전위차에 의해 아크 방전이 발생합니다. 이로 인해 재료가 국부적으로 기화되며, 플라즈마 상태에서 원자가 여기되어 특정 파장의 빛을 방출합니다.
이 빛은 회절격자를 통해 분광되고, 검출기가 각 파장의 세기를 측정하여 금속 내 원소의 농도를 정량적으로 분석합니다.
스펙트럼 분석은 다음과 같은 산업 현장 및 품질 관리 프로세스에서 효과적으로 활용됩니다:
Bossard는 체결 기술 및 재료 분석 분야의 전문성을 바탕으로, 고객 맞춤형 OES 기반 금속 성분 분석 서비스를 제공합니다.
Bossard는 ISO/IEC 17025 인증을 받은 최첨단 기술 연구소에서 품질 테스트 서비스를 진행하고 있습니다.