체결 신뢰성 향상을 위한 토크 분석 서비스 소개
Torque Analysis
Bossard는 나사 체결부의 신뢰성 확보를 위해 토크 분석(Torque Analysis)서비스를 제공하며, 이는 적정 체결 토크 산출과 공정 안정성 향상을 위한 핵심 절차로, Bossard 기술 연구소 또는 고객 현장에서 수행할 수 있습니다.

기계 구조물 및 다양한 산업 분야에서 사용되는 성형 나사(Thread-forming Screw)는 재료, 나사 형상, 삽입 깊이, 홀 형상 등 여러 변수에 따라 체결 특성이 달라집니다. 따라서, 표준화된 토크 값을 적용하기 어렵고, 신뢰성 있는 체결 설계를 위해서는 정밀 토크 분석이 반드시 필요합니다.
Bossard의 기술 연구소에서는 0.1~1,500Nm 범위의 토크 측정이 가능합니다.

체결 신뢰성 향상을 위한 토크 분석 서비스 소개
토크 분석은 고객의 실제 부품을 사용하여 시험을 진행합니다. 시험 중에는 나사 결합부를 파손될 때까지 체결하며, 이로 인해 시편은 시험 후 재사용이 불가능합니다.
시험 후에는 토크-회전각 곡선(Torque-Angle Curve)을 기반으로 분석이 진행됩니다. 분석 항목에는 성형 토크(Forming Torque), 좌굴 토크(Seating Torque), 파손 토크(Failure Torque)가 포함됩니다. 해당 데이터를 기반으로 체결 거동 및 파손 메커니즘을 정량적으로 평가할 수 있습니다.
신뢰성 있는 체결을 위해서는 파손 토크가 좌굴 토크보다 충분히 높아야 합니다. 이를 통해 권장 체결 토크를 명확히 정의할 수 있으며, 고객은 체결 안정성 확보와 부품 파손 위험 최소화를 기대할 수 있습니다.
Bossard는 체결 기술 분야의 전문 인력과 다년간의 산업 경험, 그리고 첨단 시험 장비 및 측정 시스템을 기반으로 고객의 품질 보증(QA) 및 제품 신뢰성 향상을 위한 최적의 시험 서비스를 제공합니다.
Bossard는 ISO/IEC 17025 인증을 받은 최첨단 기술 연구소에서 품질 테스트 서비스를 진행하고 있습니다.