Smart Factory Logistics

스마트팩토리 로지스틱스 시스템

스마트팩토리 로지스틱스 시스템은 다양한 공장 레이아웃 환경에서도 높은 유연성을 바탕으로 안정적으로 운영되며, 각 생산 현장의 특성과 요구사항에 최적화된 맞춤형 솔루션을 지원합니다.

Bossard SmartLabel Cloud -  디지털 혁신을 위한 디지털 라벨 솔루션

SmartLabel Cloud

SmartLabel Cloud는 제품 정보, 실시간 주문 현황 및 배송 예정일을 직관적으로 시각화하는 모듈형 디지털 라벨 솔루션으로, 현장에서의 즉각적인 발주 시스템, Pick-to-Light 기반의 효율적인 재고 식별, 그리고 저전력 e-Paper 기술을 통해 물류 운영 효율을 극대화합니다.

스마트빈 클라우드 SmartBin Cloud

SmartBin Cloud

SmartBin Cloud는 실시간 재고 관리 시스템인 'SmartBin'과 디지털 라벨 'SmartLabel'이 결합된 차세대 IoT 솔루션입니다. 모션 트리거 중량 센서를 통해 자재의 입출고를 즉각 감지하고 재고 데이터를 실시간으로 업데이트하며, 최신 IoT 통신 프로토콜을 기반으로 기존 생산 인프라와 중단 없는(Seamless) 통합을 실현하는 자율형 공급망 관리 시스템입니다.

재고 정보, 납기 정보, 발주 정보를 실시간으로 확인할 수 있는 SmartLabel(스마트라벨)이 부착된 SmartBin Cloud 및 SmartLabel Cloud 솔루션
SmartBin Cloud 및 SmartLabel Cloud
SmartBin Cloud, Scale XS, 6 kg (슬림)
SmartBin Cloud, Scale XS, 6 kg (슬림)
SmartBin Cloud, Scale M, 20 kg
SmartBin Cloud, Scale M, 20 kg
SFL | SmartBin Cloud | Automatic Replenishment Order

SmartBin Cloud: 고정밀 무게센서 기반 자동 재고 관리 및 주문 프로세스

SFL | SmartBin Cloud | Refill

SmartBin Cloud: 고정밀 무게센서를 통한 재고 수요 예측 및 자동 보충 프로세스

SmartLabel Cloud, Size M
SmartLabel Cloud, Size M
SmartLabel Cloud, Size XS (Slim)
SmartLabel Cloud, Size XS (Slim)
SFL | SmartLabel Cloud | Order

SmartLabel Cloud: 현장에서 버튼 하나로 재고 주문이 가능한 시스템

SFL | SmartLabel Cloud | Refill

SmartLabel Cloud: 재고 정보, 발주 현황 및 주문 상태를 실시간으로 확인할 수 있는 시스템

Overlay

1

/9
재고 정보, 납기 정보, 발주 정보를 실시간으로 확인할 수 있는 SmartLabel(스마트라벨)이 부착된 SmartBin Cloud 및 SmartLabel Cloud 솔루션
SmartBin Cloud 및 SmartLabel Cloud
  • 재고 정보, 납기 정보, 발주 정보를 실시간으로 확인할 수 있는 SmartLabel(스마트라벨)이 부착된 SmartBin Cloud 및 SmartLabel Cloud 솔루션
  • SmartBin Cloud, Scale XS, 6 kg (슬림)
  • SmartBin Cloud, Scale M, 20 kg
  • SFL | SmartBin Cloud | Automatic Replenishment Order
  • SFL | SmartBin Cloud | Refill
  • SmartLabel Cloud, Size M
  • SmartLabel Cloud, Size XS (Slim)
  • SFL | SmartLabel Cloud | Order
  • SFL | SmartLabel Cloud | Refill
금속 랙에 대형 케이블 릴, 튜빙 및 파란색 보관함이 정리된 산업용 창고 선반.

SmartShelf

SmartShelf는 쉘프 기반의 보관이 요구되는 중·대형 부품을 위한 지능형 칸반 솔루션입니다. 다수의 계량 장비를 통합 운영하는 연결형 스마트 스케일을 통해 총중량을 고정밀로 측정하는 것이 특징입니다. 또한, 통합 SmartLabel 기반의 시스템으로 수동 주문과 자동 재주문(임계 중량 도달 시)을 동시에 지원하여 재고 관리의 정확도를 획기적으로 향상시킵니다.

흰색과 검은색 와이어 스풀이 있는 대형 케이블 릴을 라벨이 부착된 섹션이 있는 금속 랙에 정리하여 보관하는 산업용 선반 유닛.

SmartPallet

SmartPallet은 대형 자재를 위한 칸반 기반 로지스틱스 솔루션으로, 최대 1,000kg급 고하중 자재의 정밀 재고 관리와 무선 네트워크 기반의 유연한 설치·운영을 통해 생산 현장 대응력을 향상시킵니다.

회색 베이스와 바퀴가 달린 나무 팔레트 위 금속 와이어 케이지에 고정된 골판지 상자 더미.
SmartBin Cloud, Scale XXL, 최대 1,000kg
SmartBin Cloud, Scale XL, 최대 500kg
SmartBin Cloud, Scale XL, 최대 500kg
고정밀 무게 센서가 적용된 스마트 팔레트 기반의 SmartBin Cloud Scale XL (최대 500kg)
고정밀 무게 센서가 적용된 스마트 팔레트 기반의 SmartBin Cloud Scale XL (최대 500kg)
Overlay

1

/3
회색 베이스와 바퀴가 달린 나무 팔레트 위 금속 와이어 케이지에 고정된 골판지 상자 더미.
SmartBin Cloud, Scale XXL, 최대 1,000kg
  • 회색 베이스와 바퀴가 달린 나무 팔레트 위 금속 와이어 케이지에 고정된 골판지 상자 더미.
  • SmartBin Cloud, Scale XL, 최대 500kg
  • 고정밀 무게 센서가 적용된 스마트 팔레트 기반의 SmartBin Cloud Scale XL (최대 500kg)
RFID 기반 접근 제어 시스템, SmartLocker

SmartLocker

SmartLocker는 RFID 기반 접근 제어를 통해 자재 사용 이력과 권한을 관리하는 지능형 보안 재고 시스템으로, 자동 보충 알림과 ARIMS 연동을 통한 실시간 재고 데이터 통합을 제공합니다.

SmartLabel이 장착된 보드로 대형 케이블 릴을 효율적으로 관리합니다.

맞춤형 솔루션

하드웨어부터 AI 소프트웨어까지, Bossard의 시스템은 하나로 연동되어 귀사만의 맞춤형 물류 환경을 구축합니다. 케이블 릴 관리 효율을 높인 ABB의 사례처럼, 귀사의 현장에도 혁신이 가능합니다. 지금 바로 한국보싸드 전문가의 컨설팅을 통해 공정 효율을 높이는 최상의 스마트 팩토리 솔루션을 만나보세요.

관련 정보