Foco en la industria

Cómo prevenir la corrosión en la fabricación agrícola

La corrosión incrementa los costes de mantenimiento, acorta la vida útil de los equipos y afecta a la satisfacción del cliente. Conocer sus causas y cómo prevenirla te permitirá desarrollar productos más duraderos y fiables.

hombre camina por el campo con cosechadora en funcionamiento

Corrosión en la fabricación agrícola: lo que debes saber

En la fabricación de equipos y componentes agrícolas, la durabilidad y la longevidad no son opcionales, son esenciales. Estos productos deben funcionar de forma fiable en algunos de los entornos más exigentes, desde campos con alta humedad hasta condiciones de exposición a productos químicos, fertilizantes y gases procedentes de la maquinaria. Con el tiempo, estos factores pueden provocar uno de los problemas más comunes y costosos del sector: la corrosión.

La corrosión no solo compromete el rendimiento y la seguridad de los productos, sino que también puede incrementar significativamente los costes de mantenimiento y reducir la satisfacción del cliente. Comprender qué la provoca y cómo prevenirla permite a los fabricantes desarrollar productos más resistentes, fiables y duraderos.

Corrosión en la fabricación agrícola

BAM |  Corrosion in Agriculture Manufacturing

¿Qué causa la corrosión en los equipos agrícolas?

La corrosión se produce cuando agentes ambientales como la lluvia, la humedad, los gases de escape y los aerosoles químicos entran en contacto con componentes metálicos y elementos de fijación. Estas sustancias desencadenan reacciones electroquímicas que degradan el metal con el tiempo, debilitándolo y pudiendo provocar fallos mecánicos.

Entre los factores que más contribuyen a la corrosión en aplicaciones agrícolas se encuentran:

  • Alta humedad en invernaderos o campos de cultivo
  • Residuos de fertilizantes y productos químicos pulverizados.
  • Contacto con el suelo y su contenido de humedad
  • Gases de escape procedentes de motores o maquinaria cercana.
  • Lluvia ácida y contaminantes atmosféricos

Incluso niveles bajos de exposición, mantenidos a lo largo del tiempo, pueden provocar la corrosión de componentes que no cuentan con la protección adecuada.

Por qué es fundamental realizar ensayos de corrosión

Dado que la corrosión suele desarrollarse de forma gradual y, en muchos casos, internamente, las inspecciones visuales por sí solas no son suficientes para garantizar la integridad del producto. Por ello, Bossard recomienda realizar ensayos de corrosión periódicos en laboratorios acreditados.

Los ensayos de corrosión reproducen condiciones ambientales reales y permiten a los fabricantes:

  • Predecir el comportamiento de los componentes a lo largo del tiempo
  • Identificar puntos débiles en materiales o recubrimientos
  • Seleccionar los materiales y acabados adecuados para cada aplicación
  • Reducir el riesgo de fallos y reclamaciones de garantía

Gracias a un enfoque preventivo basado en ensayos, obtienes información fiable sobre la durabilidad a largo plazo de tus productos antes de que lleguen al entorno real de trabajo.


Dos manos sostienen tornillos: la derecha un tornillo nuevo, sin corrosión; la izquierda uno corroído. Tres personas están sentadas desenfocadas en el fondo.

Selección inteligente de materiales para mejorar la resistencia a la corrosión

Para combatir la corrosión en entornos agrícolas, la selección de materiales y los tratamientos superficiales son fundamentales. Bossard ayuda a los fabricantes del sector agrícola a elegir materiales y elementos de fijación diseñados para resistir las condiciones ambientales específicas de cada aplicación.

Algunas de las soluciones más utilizadas incluyen:

  • Elementos de fijación de acero inoxidable con una mayor resistencia a la oxidación y a la corrosión por picaduras.
  • Recubrimientos de zinc-níquel que proporcionan una protección superficial superior frente a la corrosión
  • Componentes no metálicos o poliméricos ideales para conjuntos especialmente sensibles a la humedad
  • Tratamientos de pasivación que mejoran la resistencia a la corrosión sin alterar las dimensiones de las piezas

Estas soluciones pueden prolongar significativamente la vida útil de los componentes y reducir los costes asociados a paradas no planificadas y tareas de mantenimiento en campo.

La protección contra la corrosión es una ventaja competitiva

Los compradores de maquinaria agrícola, ya sean agricultores, fabricantes OEM o distribuidores, buscan ante todo fiabilidad y durabilidad. Los fallos provocados por la corrosión no solo afectan al rendimiento y la vida útil de los productos, sino también a la reputación de la marca y a la rentabilidad del negocio. Al invertir en estrategias de prevención de la corrosión desde la fase de diseño, los fabricantes pueden aumentar la confianza de los clientes, reducir los costes de mantenimiento y asistencia, y ofrecer un mayor valor añadido a lo largo de toda la vida útil del producto.

Soluciones expertas para prevenir la corrosión en maquinaria agrícola

En Bossard, combinamos décadas de experiencia en soluciones de fijación con laboratorios de ensayo última generación para ayudar a fabricantes del sector agrícola y de otras industrias a afrontar los desafíos de la corrosión. Nuestro equipo puede ayudarte a:

  • Identificar los factores de riesgo relacionados con la corrosión en el diseño de tus productos
  • Recomendar los elementos de fijación, materiales y recubrimientos más adecuados para cada aplicación
  • Realizar ensayos de corrosión conforme a normas internacionales, como ISO 9227
  • Optimizar tus uniones y procesos de montaje para garantizar un rendimiento fiable a largo plazo

Fabrica equipos agrícolas preparados para resistir

La exposición a la humedad, los fertilizantes, los productos químicos y otros agentes corrosivos exige soluciones diseñadas para ofrecer una protección duradera. Con la combinación adecuada de materiales resistentes a la corrosión, ensayos de validación y sistemas de fijación de alto rendimiento, puedes aumentar la vida útil de tus equipos, reducir los costes de mantenimiento y mejorar la satisfacción de tus clientes.

Accede al laboratorio de ensayos de Bossard

Como expertos en tecnología de fijación y materiales, realizamos una amplia variedad de ensayos en nuestros laboratorios técnicos para respaldar tu garantía de calidad.


Dos hombres en un laboratorio de pruebas examinan una máquina de coser en un escritorio en un laboratorio industrial con estaciones de trabajo adicionales al fondo. Imagen clave para Expert Test Services.

Solicita un análisis de corrosión

Por favor rellene el formulario. *Estos campos son obligatorios.