Con nuestro concepto de 3 niveles, proporcionamos una solución integrada. El sistema de logística SmartBin resultó en el beneficio más significativo al automatizar el proceso de pedidos, asegurando que todas las C-parts se mantuvieran en los niveles correctos. También introdujimos conjuntos de kits especiales con fijaciones preseleccionadas comúnmente utilizadas juntas como parte de la solución SmartBin, reduciendo el tiempo necesario para recolectar piezas de diferentes contenedores. Por último, nuestros elementos de fijación de acero inoxidable no tienen agarrotamiento de rosca, y los recubrimientos especiales protegen contra la corrosión incluso en condiciones extremas.
El sistema SmartBin y los conjuntos de kits han reducido significativamente el tiempo, esfuerzo y costos de Epoke en la gestión de inventarios y producción. Los elementos de fijación Bossard con recubrimientos especiales eliminan el paso adicional de lubricación durante el ensamblaje, ahorrando tiempo y dinero.