Centro de descargas

White papers: conocimiento experto en tecnología de fijación

Compartimos nuestro know-how en tecnología de fijación para optimizar el diseño y rendimiento de tus aplicaciones. Conocimiento experto y experiencia práctica para ingenieros de diseño e I+D que afrontan retos técnicos en uniones y sistemas de fijación.

Trabajador de control de calidad analizando herramienta en una máquina de fabricación.
Icono de elección correcta

Elegir el elemento de fijación adecuado en la etapa de diseño

Seleccionar los elementos de fijación adecuados está estrechamente relacionado con una estrategia bien definida y ofrece beneficios a largo plazo. Las decisiones inteligentes desde el principio aseguran calidad y eficiencia en el diseño, al tiempo que reducen los costes de fabricación y de proceso. Este white paper aborda tanto las prácticas en diseño de productos como el proceso de toma de decisiones para la selección de elementos de fijación, con el objetivo de incrementar la productividad y minimizar los riesgos.

Más información
Overlay

Avance de Right Choice
Icono de materiales compuestos y plásticos

Resumen de tecnologías de fijación para materiales compuestos y plásticos

Los composites y plásticos son materiales habituales en muchas aplicaciones; los diseñadores e ingenieros buscan soluciones de fijación innovadoras. En este white paper, descubrirás las tecnologías disponibles y las diferentes opciones para crear soluciones.

Más información
Overlay
Soluciones de fijación para composites teaser

Retos y soluciones fijación de compuestos icono

Desafíos y soluciones para fijaciones en compuestos

Los materiales ligeros y compuestos son vitales para una fabricación eficiente y rentable, pero combinarlos en componentes multimateriales con tecnología de fijaciones de última generación puede volverse complejo. Este white paper explora diversas estrategias para abordar los principales desafíos que enfrentan los diseñadores, fabricantes y montadores.

Más información
Overlay

Retos y soluciones para el fijado de compuestos Teaser
Control de calidad en tiempo real de los procesos de unión Icono

Control de calidad en tiempo real de procesos de unión con IA y Big Data

¿Cómo se puede aplicar de manera óptima el aprendizaje automático en la construcción ligera? La tecnología MultiMaterial-Welding de Bossard ofrece un enfoque pionero para digitalizar y controlar la calidad de los procesos de unión. Este white paper proporciona una visión completa de esta avanzada plataforma de tecnología de conexión.

Más información
Overlay
Control de calidad en tiempo real teaser
Icono de corrosión

¿Qué es la corrosión?

Aunque a menudo imaginamos un trozo de metal marrón rojizo al pensar en la corrosión, la realidad es más compleja. Los expertos explican que la corrosión puede aparecer en varios colores y formas. Entonces, ¿qué es exactamente la corrosión? ¿Qué la causa? ¿Y cómo se puede prevenir?

Más información
Overlay
Teaser general del libro blanco
Icono de fragilización por hidrógeno

Fragilidad por hidrógeno: el asesino silencioso

La fragilización del metal causada por átomos de hidrógeno no es nueva. Se informó por primera vez en 1875, hace más de un siglo. No obstante, el riesgo de fragilización por hidrógeno, especialmente en elementos de fijación mecánicos, merece una atención más seria.

Más información
Overlay

Avance sobre la fragilización por hidrógeno
Icono de acabado de superficies

Importancia del acabado superficial en acero inoxidable

Este white paper destaca la importancia de la pasivación y la influencia del pulido y el perfil de la superficie en la mejora de la resistencia a la corrosión del acero inoxidable.  Además, enfatiza la necesidad de especificaciones precisas para elementos arquitectónicos donde la apariencia estética es crucial.

Más información
Overlay

Avance sobre el acabado de superficies en acero inoxidable
Icono de acabado de sujetadores

7 consejos para elegir el acabado de fijación

El tratamiento de superficies desempeña un papel importante en la elección de los elementos de fijación adecuados. Este white paper analiza los seis recubrimientos más utilizados (galvanizado electrolítico con zinc, recubrimiento con zinc/níquel, galvanizado mecánico, recubrimiento con escamas de zinc, galvanizado en caliente y recubrimiento epoxi) utilizando siete criterios.

Más información
Overlay

Teaser sobre la selección de un acabado para sujetadores

Noción de apariencia en el icono de recubrimientos

La noción de "apariencia" en recubrimientos

Resistencia a la corrosión, fuerza, estabilidad: además de estas propiedades clásicas de las conexiones mecánicas, otro aspecto importante a menudo juega un papel clave: la estética. Explora diferentes recubrimientos, su aplicación en diferentes materiales y su idoneidad para diversos usos.

Más información
Overlay
Teaser de la Noción de Apariencia
Icono de gripado de acero inoxidable

Gripado de fijaciones de acero inoxidable

¿Tus componentes de conexión se atascan regularmente y causan problemas con frecuencia? En este white paper, puedes aprender no solo las causas, sino también soluciones específicas para prevenir la soldadura en frío.

Más información
Overlay
Teaser sobre el agarrotamiento de los sujetadores de acero inoxidable
Icono de fricción

Por qué la fricción en las uniones atornilladas es crucial para la capacidad del proceso

Al evaluar nuevos materiales o procesos para el tratamiento de superficies, las propiedades tribológicas como la fricción, la lubricación y el desgaste son consideraciones clave. Este white paper explora cómo la fricción afecta la precarga y la calidad del montaje en tu aplicación.

Más información
Overlay

Avance sobre la fricción en conexiones de tornillos
Icono de reutilización de sujetadores

¿Se deben reutilizar los elementos de fijación?

La reutilización de tornillos, tuercas y pernos parece una forma de ahorrar costes, pero a menudo no lo es. En este white paper, Martin Rüedy del equipo de expertos de Bossard no recomienda la reutilización de elementos de fijación en relación con cinco factores diferentes.

Más información
Overlay

¿Deberían reutilizarse los sujetadores?

dejar de aflojar Icono

¿Unión floja? ¡No la pierdas!

Todos lo hemos experimentado: los tornillos o las tuercas se aflojan, ya sea en una bicicleta o en un par de gafas. Entonces, ¿cuál es la causa de esto? ¿Y cómo lo podemos evitar? Descúbrelo en este white paper.

Más información
Overlay

Teaser de Stop Loosening
Icono de fatiga del material

Criterios clave para prevenir la fatiga del material

La fatiga del material, causada por el estrés dinámico por debajo del límite de resistencia a la tracción, representa riesgos significativos. Los ingenieros de diseño deben considerar cuidadosamente todos los aspectos de las cargas dinámicas. Este white paper guía a los ingenieros sobre cómo abordar las cargas dinámicas y los criterios que deben cumplir los elementos de fijación y otras partes.

Más información
Overlay

Avance sobre la fatiga del material
Icono de recubrimiento de zinc en escamas

Recubrimientos de zinc y galvanoplastia para fijaciones y su rendimiento

Para elementos de fijación, se pueden utilizar una variedad de materiales en diferentes entornos, con numerosas opciones de recubrimiento y revestimiento disponibles para los acabados. La solución ideal depende de factores tanto técnicos como económicos, y no hay una respuesta única para todos los casos.

Más información
Overlay
Teaser de Galvanoplastia y Hojuelas de Zinc

Adición de icono de plomo

El uso del plomo como aditivo en metales y sus consecuencias

Este white paper informa sobre el uso del plomo en varios metales, explora alternativas y sus consecuencias, y presenta los requisitos de las normas industriales relevantes para ilustrar la situación actual del mercado.

Más información
Overlay
Añadido de Teaser Principal
Icono de tratamiento térmico

¿Qué fijaciones necesitan tratamiento térmico?

El tratamiento térmico es fundamental en la fabricación de fijaciones, mejorando propiedades mecánicas como la resistencia, la ductilidad y, para ciertos materiales, incluso la resistencia a la corrosión. Este documento técnico profundiza en varios procesos de tratamiento térmico adaptados a diferentes materiales, demostrando su impacto en el rendimiento de las fijaciones.

Más información
Overlay

Avance del tratamiento térmico
Icono de medición de dureza

Técnicas de medición de dureza y su aplicación para fijaciones

La dureza y sus prácticas de medición se consideran tecnologías maduras. Este documento técnico ofrece información sobre las prácticas actuales dentro de la industria de fijaciones y está destinado a promover la correcta utilización de los resultados de dureza del material.

Más información
Overlay
Teaser de Dureza Metálica

Icono DIN 7500

DIN 7500: la fijación preferida para muchas situaciones

La norma DIN 7500 especifica tornillos formadores de rosca para roscas métricas ISO. Introducida a finales de los años 70 y revisada varias veces, los tornillos DIN 7500 siguen siendo ampliamente preferidos en diversas situaciones.

Más información
Overlay
Teaser DIN 7500

Temas relacionados que podrían interesarte