White Paper

Evitar que los Elementos de Fijación se Aflojen

El aflojamiento de los elementos de fijación es un problema habitual. Descubre soluciones y estrategias para combatir el aflojamiento provocado por las vibraciones.

Prevenir el aflojamiento de los elementos de fijación es un desafío crítico en diversas aplicaciones, desde artículos cotidianos como bicicletas y gafas hasta maquinaria compleja. Pero, ¿cómo evitar que los pernos se aflojen por vibración? Por supuesto, podrías usar pegamento (por ejemplo, Loctite), pero hay alternativas. Explora el impacto de las fuerzas externas y los conceptos clave para mitigar el riesgo de aflojamiento. 

Información Clave 

  1. Características de Bloqueo de Roscas: utiliza tuercas de par de apriete predominante, parches de polímero y parches adhesivos para mantener la fricción y prevenir la rotación 
  2. Mejora de la Fricción: implementa cabezas de brida o arandela, cabezas dentadas o acanaladas, y arandelas especializadas como las arandelas Nord-lock para aumentar la fricción y prevenir el aflojamiento 
  3. Diseño Adecuado de la Unión: asegura una longitud de sujeción y un par de apriete adecuados, especialmente en entornos dinámicos, para mantener la integridad de la unión 

Ten en cuenta el enfoque personalizado para seleccionar la solución adecuada según los requisitos específicos de la aplicación y los factores ambientales


Teaser de Stop Loosening

Descarga tu White Paper gratis ahora

Por favor rellene el formulario. *Estos campos son obligatorios.