La dureza es generalmente la resistencia del material a la penetración por un cuerpo de prueba. Existen diferentes pruebas para determinar la dureza de los tornillos:
Dureza Vickers HV: ISO 6507
Cuerpo de prueba: pirámide (abarca todo el rango de dureza habitual para tornillos)
Dureza Brinell HB: ISO 6506
Cuerpo de prueba: bola
Dureza Rockwell HRC: ISO 6508
Cuerpo de prueba: cono
La ventaja de la prueba de dureza Vickers es que el método cubre todo el rango de dureza encontrado en el tornillo. Para más detalles, consulte ISO 898 Parte 1.
¿Quiere convertir valores de dureza? Nuestra herramienta de conversión de dureza en línea le ayuda a convertir valores de dureza a dureza o de dureza a resistencia a la tracción para aceros no aleados y de baja aleación y hierro fundido.