Tornillos y Tuercas

Fijaciones de Acero Inoxidable

Aprende todo lo que necesitas saber sobre los elementos de fijación de acero inoxidable, incluidos los diversos grupos de materiales, composición química, características distintivas y ventajas de los elementos de fijación de acero inoxidable.

Descargar Información Técnica


Miniatura de botón de descarga genérico con fondo blanco

Fijaciones de Acero Inoxidable

Descarga nuestro resumen técnico de fijaciones de acero inoxidable, con información sobre los grupos de materiales, composición química, características distintivas y ventajas del acero inoxidable.

931.1 KB | pdf

Contenido

Nuestra hoja de información técnica incluye tablas y resúmenes de los grupos de acero designados por ISO (aceros inoxidables austeníticos vs. martensíticos, ferríticos y dúplex). También encontrará información sobre las diferentes clases de resistencia para elementos de fijación de acero inoxidable, la composición química del acero inoxidable, así como el marcado de tornillos y tuercas de acero inoxidable. Además, este resumen técnico contiene tablas y resúmenes con información sobre:

  • Grupos de acero designados por ISO
  • Grupos de materiales
  • Composición química de los aceros inoxidables resistentes a la corrosión
  • Composición química de los aceros inoxidables resistentes a la corrosión por número de material
  • Características distintivas de los aceros inoxidables austeníticos
  • Diagrama tiempo-temperatura de la corrosión intergranular en aceros inoxidables austeníticos
  • Resistencia química de los aceros inoxidables austeníticos
  • Argumentos técnicos para el uso de elementos de fijación hechos de aceros inoxidables austeníticos resistentes a la oxidación A1, A2 y A4
  • Propiedades mecánicas para elementos de fijación hechos de acero inoxidable austenítico
  • Par de rotura mínimo (MB min) para tornillos hechos de acero austenítico con roscas M1.6 a M16 (rosca normal)
  • Valores de referencia para 0.2 % Rp0, 2 a temperaturas más altas como porcentaje de los valores a temperatura ambiente
  • Marcado de tornillos y tuercas hechos de aceros inoxidables
Icono de gripado de acero inoxidable

Importancia del Acabado en Acero Inoxidable

Para lograr una resistencia óptima a la corrosión en su aplicación, también debe considerar el acabado superficial. Descubra cuál de las diferentes opciones es adecuada para usted.

Obtén tu libro blanco gratis

Los Diferentes Grupos de Materiales de Acero según ISO 3506

Acero inoxidable austenítico

El acero austenítico (calidades de acero A1, A2, A3, A4, A5 y A8), con altas cantidades de cromo y níquel, no puede endurecerse mediante tratamiento térmico. Tiene una excelente resistencia a la corrosión, buena ductilidad y generalmente es solo ligeramente magnetizable.

Acero inoxidable ferrítico

El acero ferrítico (grado de acero F1) contiene menos del 0,1% de carbono y generalmente del 11% al 18% de cromo, no puede endurecerse mediante tratamiento térmico y es significativamente magnetizable. Si una resistencia a la corrosión inferior a la de los grados austeníticos A2 o A3 es adecuada para la aplicación prevista, el acero inoxidable de grado F1 puede ser un buen compromiso económico.

Acero inoxidable martensítico

El acero martensítico (calidades de acero C1, C3 y C4) tiene altas cantidades de cromo pero un contenido muy bajo de níquel y puede endurecerse mediante tratamiento térmico para aumentar su resistencia. Sin embargo, tiene una ductilidad reducida y es significativamente magnetizable. Las calidades martensíticas C1 y C4 tienen una menor resistencia a la corrosión que las calidades austeníticas.

Acero inoxidable dúplex

El acero dúplex (calidades de acero D2, D4, D6 y D8) tiene una microestructura con fases tanto austeníticas como ferríticas (típicamente del 40% al 60%), que tiene un mayor contenido de cromo y un menor contenido de níquel en comparación con el acero austenítico. Es de alta resistencia y altamente magnetizable. Los aceros inoxidables dúplex también tienen una excelente resistencia a la corrosión y, en comparación con los aceros inoxidables austeníticos A1 a A5, una resistencia mucho mejor a la corrosión por fisuración bajo tensión.

Con respecto a la corrosión por picaduras y grietas, D2 tiene al menos una resistencia a la corrosión equivalente a A2; D4 es equivalente a A4. D6 tiene una mejorada resistencia a la corrosión sobre A4 y D4. D8 tiene una resistencia a la corrosión comparable a A8.

Temas Relacionados Que Podrían Interesarte