Disposición, Diseño y Montaje

Información Técnica Sobre la Longitud de la Rosca Comprometida

Si tienes que instalar tornillos en una rosca interna cortada y deseas asegurar la máxima resistencia de la unión, debes determinar la longitud mínima de la rosca comprometida.

Descargar Información Técnica


Miniatura de botón de descarga genérico con fondo blanco

Longitud Comprometida

Descarga nuestra guía técnica sobre las longitudes mínimas recomendadas de rosca comprometida, incluyendo una tabla y definiciones sobre el tema.

588.9 KB | pdf

Contenidos

Cuando se instalan tornillos en roscas internas y se requiere la capacidad de carga completa, se deben definir las longitudes mínimas de la rosca comprometida. Estas longitudes mínimas dependen de la resistencia del material del que está hecho el componente. Obtenga más información en nuestra información técnica:

  • Longitudes mínimas recomendadas de rosca comprometida en roscas internas cortadas en componentes