Corrosión

Información Técnica Sobre Protección Frente a la Corrosión

Aprende todo lo que necesitas saber sobre la protección contra la corrosión de elementos de fijación, desde los diferentes tipos de tratamientos superficiales hasta información sobre el espesor del recubrimiento para roscas métricas ISO.

Descargar Información Técnica


Miniatura de botón de descarga genérico con fondo blanco

Información Técnica Sobre Protección Anticorrosión

Descarga nuestra guía sobre protección contra la corrosión para elementos de fijación, incluyendo recubrimientos electrolíticos, niquelado, galvanizado en caliente, láminas de zinc y más.

673.4 KB | pdf

Contenidos

Este resumen técnico contiene información sobre:

  • El proceso galvánico: elementos de fijación con recubrimientos electrolíticos, incluyendo galvanizado, pasivación y cromado
  • Valores de referencia de resistencia a la corrosión para recubrimientos de zinc y aleaciones de zinc comúnmente utilizados según ISO 4042:2018
  • Reducción del riesgo de fragilización por hidrógeno (ISO 4042)
  • Espesor máximo de recubrimiento para roscas métricas ISO
  • Otros procesos de recubrimiento galvánico: niquelado, cromado, latonado, cobreado, plateado, estañado, anodizado, recubrimiento de aleación de zinc/hierro y recubrimiento de aleación de zinc/níquel
  • Otros tratamientos superficiales: galvanizado en caliente, láminas de zinc, cincado mecánico, oxidación negra del acero inoxidable, fosfatado, impermeabilización, horneado, sellado, recubrimiento seco tribológico, encerado, WIROX®, YELLOX® y GreenTec®

Dos manos sostienen tornillos: la derecha un tornillo nuevo, sin corrosión; la izquierda uno corroído. Tres personas están sentadas desenfocadas en el fondo.

Recubrimientos Resistentes a la Corrosión para Elementos de Fijación

Uno de los recubrimientos anticorrosivos más rentables y comúnmente utilizados para elementos de fijación es el zinc. Existen diferentes tipos de procesos de recubrimiento de zinc, cada uno con sus propias ventajas y desventajas.

También Podría Interesarte