Abrazadera con cierre por torsión

BN 20321
Imagen del producto de Abrazadera con cierre por torsión
  1. Imagen del producto de Abrazadera con cierre por torsión
  2. Dibujo técnico con dimensiones de Abrazadera con cierre por torsión
Overlay

1

/2
Imagen del producto de Abrazadera con cierre por torsión
  • Imagen del producto de Abrazadera con cierre por torsión
  • Dibujo técnico con dimensiones de Abrazadera con cierre por torsión

Abrazadera con cierre por torsión

BN 20321
Material
Poliamida
Tipo de material
PA 6.6
Color
natural

Descripción

Características del producto

  • Temperatura de aplicación: -40 °C ... +85 °C
  • Resistencia UV: reducida
  • Comportamiento en caso de incendio: difícilmente inflamable según UL94V-2

Variantes

CAD