Descripción
Características del producto
- Inserción: 1/4" DIN ISO 1173-D 6,3.
- Las puntas de acero inoxidable evitan la formación de óxido en tornillos o superficies de acero inoxidable. El óxido en acero inoxidable a menudo se produce por la abrasión de herramientas de acero convencional, que contienen partículas corrosivas.
- Con zona de torsión: Los bits de torsión absorben los picos de par en la zona de torsión. Esto evita el desgaste prematuro y prolonga la vida útil del bit.
- El portabits universal Rapidaptor de acero inoxidable permite colocar los bits sin necesidad de accionar la manga. La extracción del bit es sencilla, solo empujando la manga hacia adelante, para un cambio rápido de bits incluso con una sola mano. Hexágono de ¼", adecuado para atornilladores eléctricos con acoplamiento según DIN ISO 1173-F 6,3.
- Buscador de herramientas Take it easy: codificación por colores según el tamaño.
Montaje
Contenido
Bit-Check de plástico, de 10 piezas, con
1 pieza soporte
1 pieza TX 10 x 25 mm
1 pieza TX 15 x 25 mm
1 pieza TX 20 x 25 mm
1 pieza TX 25 x 25 mm
1 pieza TX 30 x 25 mm
1 pieza PZ 1 x 25 mm
2 piezas PZ 2 x 25 mm
1 pieza PH 2 x 25 mm