HALDER EH 22352. - Pasadores de elevación autoblocante, con gancho móvil

BN 13401
Imagen del producto de HALDER EH 22352. - Pasadores de elevación autoblocante, con gancho móvil
  1. Imagen del producto de HALDER EH 22352. - Pasadores de elevación autoblocante, con gancho móvil
  2. Dibujo técnico con dimensiones de HALDER EH 22352. - Pasadores de elevación autoblocante, con gancho móvil
Overlay

1

/2
Imagen del producto de HALDER EH 22352. - Pasadores de elevación autoblocante, con gancho móvil
  • Imagen del producto de HALDER EH 22352. - Pasadores de elevación autoblocante, con gancho móvil
  • Dibujo técnico con dimensiones de HALDER EH 22352. - Pasadores de elevación autoblocante, con gancho móvil

HALDER EH 22352. - Pasadores de elevación autoblocante, con gancho móvil

BN 13401
Marca
EH 22352.
Material
Acero inoxidable
Número de material
1.4542
Tratamiento del material
endurecido por precipitación
Características de aplicación del producto

Descripción

Características del producto

  • Botón a presión: aluminio, anodizado naranja
  • Elemento roscado: acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
  • resorte: Acero inoxidable
  • Grillete: acero inoxidable 1.4571

Documentación adicional: Centro de descarga - Erwin Halder KG

Montaje

Los pasadores de elevación roscados están diseñados para elevar y sujetar cargas puntuales (no personas!!).

La suciedad (por ej. aceites, polvo,…) pueden afectar a su funcionamiento.

Al insertar un pasador de elevación roscado, se debe evitar la rotación de la carga.

La utilización de los pasadores de elevación roscados dañados puede ser peligrosa. Antes de cada utilización verifíquelos cuidadosamente (por ej. deformaciones, roturas, daños, bolas perdidas, oxido, función autoblocante).

No deben atornillarse por completo y apoyarse completamente en la superfície de apoyo.

Los pasadores de elevación roscados dañados deben ser retirados inmediatamente del servicio.

Instrucciones de seguridad

Transporte y almacenamiento

Los productos están sujetos a los requisitos de seguridad pertinentes cuando se utilizan como accesorios de elevación de carga. Se deben respetar las instrucciones de instalación y las capacidades máximas de carga. Las pruebas técnicas cumplen con la norma DIN EN 13155 para la seguridad de los accesorios de elevación de carga no fijos.

Variantes