KOENIG EXPANDER® EXPRESS 3000 - Prensa hidroneumática de mesa con control de fuerza y distancia

BN 26281
Imagen del producto de KOENIG EXPANDER® EXPRESS 3000 - Prensa hidroneumática de mesa con control de fuerza y distancia
  1. Imagen del producto de KOENIG EXPANDER® EXPRESS 3000 - Prensa hidroneumática de mesa con control de fuerza y distancia
  2. Dibujo técnico con dimensiones de KOENIG EXPANDER® EXPRESS 3000 - Prensa hidroneumática de mesa con control de fuerza y distancia
Overlay

1

/2
Imagen del producto de KOENIG EXPANDER® EXPRESS 3000 - Prensa hidroneumática de mesa con control de fuerza y distancia
  • Imagen del producto de KOENIG EXPANDER® EXPRESS 3000 - Prensa hidroneumática de mesa con control de fuerza y distancia
  • Dibujo técnico con dimensiones de KOENIG EXPANDER® EXPRESS 3000 - Prensa hidroneumática de mesa con control de fuerza y distancia

KOENIG EXPANDER® EXPRESS 3000 - Prensa hidroneumática de mesa con control de fuerza y distancia

BN 26281
Marca
EXPRESS 3000
Material
Múltiples materiales

Descripción

Características del producto

  • Para la instalacion de un KOENIG EXPANDER® serie MB de Ø 3 - 10 mm (.093" - .375" pulgadas), serie CV de Ø 3 - 10 mm y serie RE de Ø 4 - 10 mm (.156" - .375" pulgadas)
  • Altura: approx. 1360 mm
  • Ancho: approx. 340 mm (max. 530 mm)
  • Profundidad: approx. 495 mm
  • Area de trabajo (altura): 250 mm (Altura de trabajo entre la tabla superior y el cilindro, sin herramienta de instalacion), según la versión
  • Area de trabajo (profundidad): 200 mm (distancia entre el centro del husillo y el bastidor en C)
  • Tabla (ancho x profundo): 220 x 160 mm
  • Ancho: approx. 140 kg
  • Fuerza de compresion: 30 kN (max fuerza 29,5 kN at 6 bar)
  • Cilindro: 60 mm
  • Abertura de trabajo: 20 mm (dentro del cilindro am)
  • Velocidad de trabajo: 40 mm/sec (max. posiblemente a 6 bar)
  • Voltaje de operacion: 230 V/110 V, Switch de cambio automatico en relacion a la toma de corriente
  • Operacion: Terminal de PUNTO VISUAL con pantalla de grafico QVGA
  • Fuerza / Control de distancia: Sensor ajustable con sensor de referencia SIT
  • Software: WINSCOPE software con conexión USB y Ethernet

Información adicional

El trazo requerido de trabajo es pre programado y puede ser recuperado por el tipo de expansor a procesar (max 32 posiciones de memoria). Ademas, El trazo es en base a cada expansor, el cual garantiza alto proceso de estabilidad y calidad. La fuerza de la prensa y la distancia es controlada. Los datos correspondientes pueden transferirse al sistema interno del cliente o documentarse mediante una conexión USB o Ethernet. De este modo se garantiza la trazabilidad, la seguridad del proceso y una documentación completa.

Variantes